TPL5100
- Supply Voltage from 1.8 V to 5.0 V
- Selectable Timer Intervals, 16 to 1024 seconds
- Current Consumption 30 nA (typical, at 2.5 V)
The TPL5100 is a long-term timer IC optimized for low-power applications. The TPL5100 can replace a microcontroller's internal timer, allowing the microcontroller to stay completely off instead of running a timer, providing a total power consumption reduction of 60 to 80%.The TPL5100 is designed for use in power cycled applications and provides selectable timing from 16 seconds to 1024 seconds. The TPL5100 can also monitor a battery management IC via a power-good digital input and power on the microcontroller only when a good supply voltage is present. The device is packaged in a 10-pin VSSOP package.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPL5100 Nano-Power Programmable Timer With MOS Driver datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2014/12/31 |
Technical article | How to use boost converters in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015/10/06 | |
Technical article | The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear | PDF | HTML | 2015/09/29 | |
Technical article | Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes | PDF | HTML | 2015/06/18 | |
EVM User's guide | TPL5100EVM User's Guide (Rev. A) | 2013/07/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPL5100EVM — 전원 게이팅 기능을 지원하는 나노 전원 프로그래머블 타이머용 평가 모듈
The Texas Instruments TPL5100EVM evaluation module (EVM) allows a designer to configure the delay timers of the TPL5100 and measure its very low current consumption. Moreover the TPL5100EVM is ready to be connected to the Launchpads of MSP430, Stellaris and C2000 in order to test its watchdog and (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-00374 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명을 가진 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드 레퍼런스 디자인
TIDM-WLMOTORMONITOR — 무선 모터 모니터 레퍼런스 디자인
TIDA-00484 — 10년 이상의 코인 셀 배터리 수명이 가능한 1GHz 미만 스타 네트워크용 습도 및 온도 센서 노드
TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00616 — 브러시드 DC 모터 컨트롤을 위한 에너지 하베스팅 런치패드 부스터팩 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |