TPL9202
- Eight Low-Side Drivers With Internal Clamp for Inductive Loads and Current Limiting for Self Protection
- Seven Outputs are Rated at 150 mA and Controlled Through Serial Interface
- One Output Rated at 150 mA and Controlled Through Serial Interface and Dedicated Enable Pin
- 5-V ±5% Regulated Power Supply With 200-mA Load Capability at VIN Max of 18 V
- Internal Voltage Supervisory for Regulated Output
- Serial Communications for Control of Eight Low-Side Drivers
- Enable/Disable Input for OUT1
- 5-V or 3.3-V I/O Tolerant for Interface to Microcontroller
- Programmable Power On-Reset Delay Before RST Asserted High, Once 5 V Is Within Specification (6 ms Typ)
- Programmable Deglitch Timer Before RST Is Asserted Low (40 µ Typ)
- Programmable Brown-Out Feature
- Thermal Shutoff for Self Protection
- APPLICATIONS
- Electrical Applicances
- Air Conditioning Units
- Ranges
- Dishwashers
- Refrigerators
- Microwaves
- Washing Machines
- General-Purpose Interface Circuit Allowing Microcontroller Interface to Relays, Electric Motors, LEDs, and Buzzers
- Electrical Applicances
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The power supply provides regulated 5-V output to power the system microcontroller and drive eight low-side switches. The brown-out detection output (BO_OUTZ) warns the system if there is a temporary drop in the supply voltage, so the system can prevent potentially hazardous situations.
A serial communications interface controls the eight low-side outputs; each output has an internal snubber circuit to absorb the inductive load at turn OFF. Alternatively, the system can use a fly-back diode to VIN to help recirculate the energy in an inductive load at turn OFF.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Channel Relay Driver With Integrated 5-V LDO and Brown-Out Detection datasheet (Rev. D) | 2008/02/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |