이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS1H100-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level H3A
- Device CDM ESD classification level C4B
- Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Single-channel smart high-side power switch with full diagnostics
- Version A: open-drain status output
- Version B: current sense analog output
- Wide operating voltage 3.5 to 40 V
- Very-low standby current, <0.5 µA
- Operating junction temperature, –40 to 150°C
- Input control, 3.3-V and 5-V logic compatible
- High-accuracy current sense, ±30 mA at 1 A,
±4 mA at 5 mA - Programmable current limit with external resistor, ±20% at 0.5 A
- Diagnostic enable function for multiplexing of mcu analog or digital interface
- Tested according to AECQ100-12 Grade A,
1 million times Short to GND test - Electrical transient disturbance immunity certification of ISO7637-2 and ISO16750-2
- Protection
- Overload and short-circuit protection
- Inductive load negative voltage clamp
- Undervoltage lockout (UVLO) protection
- Thermal shutdown/swing with self recovery
- Loss of GND, loss of supply protection
- Reverse battery protection with external circuitry
- Diagnostic
- On- and Off-state output open- and short-to-battery detection
- Overload and short to ground detection and current limit
- Thermal shutdown/swing detection
- 14-Pin Thermally-enhanced PWP package
The TPS1H100-Q1 device is a fully protected high-side power switch, with integrated NMOS power FET and charge pump, targeted for the intelligent control of the variable kinds of resistive, inductive, and capacitive loads. Accurate current sense and programmable current limit features differentiate it from the market.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
16개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS1H100EVM — TPS1H100-Q1 평가 모듈: 싱글 채널 스마트 고압측 드라이버 EVM
Texas Instruments TPS1H100-Q1 evaluation module contains a TPS1H100-Q1 integrated circuit (IC), supporting 1 channel high side driver application. The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS1H100-Q1 for resistive, capacitive, inductive load layout of the EVM
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
TPS1H100A-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. C)
SLVMAI7C.ZIP (88 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델
TPS1H100B-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
SLVMBG2A.TSC (181 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델
TPS1H100B-Q1 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
SLVMBG1A.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
시뮬레이션 모델
TPS1H100B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
SLVMAI8C.ZIP (86 KB) - PSpice Model
레퍼런스 디자인
TIDA-00455 — ISP 및 DVP 출력이 통합된 4카메라 허브용 오토모티브 ADAS 레퍼런스 디자인
TIDA-00455 카메라 허브 레퍼런스 설계를 사용하면 최대 4개의 1.3메가픽셀 카메라를 TDA2x SoC 평가 모듈(EVM)에 연결할 수 있습니다. 각 카메라는 단일 동축 케이블을 통해 허브에 연결됩니다. 보드에는 비디오를 처리하고 이를 병렬 디지털 형식(DVP)으로 내보내는 OmniVision OV490 ISP가 두 개 있습니다. 이를 통해 네 개의 카메라 입력을 두 개의 병렬 비디오 포트로 통합하여 시스템을 크게 간소화할 수 있습니다
레퍼런스 디자인
TIDA-020010 — HMI를 지원하는 오토모티브 HVAC 제어 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 HVAC(난방, 환기 및 공조) HMI(Human-Machine Interface) 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계에는 동기 스텝다운 컨버터, BDC(브러시드 DC) 모터용 멀티 채널 하프 브리지 모터 드라이버, 주변광 센서가 측정한 주변광 강도에 따라 LED 조명 강도를 설정하는 다중 채널 LED(발광 다이오드) 드라이버가 통합되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계의 고압측 스위치는 다양한 부하를 구동하며, 회전식 노브의 비접촉 측정을 위해 다중 홀 센서를 사용합니다. (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01424 — 차량용 초음파 킥 투 오픈(Kick to Open) 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 초음파 감지를 사용하여 발차기 동작을 탐지해 사용자가 자동차의 전동식 리프트 게이트, 전동 트렁크나 전동 슬라이딩 도어를 활성화하고자 한다는 의사를 표시합니다. 초음파 감지를 사용하기 때문에 하나 이상의 사물을 탐지할 수 있고, 각 사물에 대한 거리 측정치를 제공합니다. 해상도가 높고 전력 손실이 적어 제스처 탐지와 배터리 저전류가 매우 중요한 차량용 핸즈프리 인클로저 시스템에 적합한 설계입니다.
레퍼런스 디자인
TIDEP-01008 — Jacinto™ ADAS 프로세서의 다중 센서 플랫폼 레퍼런스 설계
D3 Engineering의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 위한 멀티 센서 플랫폼 레퍼런스 설계는 자격을 갖춘 개발자에게 주로 자동차 산업에서 사용할 수 있는 ADAS 애플리케이션의 테스트와 개발을 위한 완전한 기능을 갖춘 평가 플랫폼을 제공합니다. D3는 또한 이 레퍼런스 설계와 함께 작동하는 ADAS 임베디드 프로세서(예: TDA3x)로 구성된 시스템 온 모듈(SOM) 솔루션도 제공합니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-060009 — 차량용 파워 트렁크 리프트 모터 드라이브 레퍼런스 설계
이 설계는 차량용 트렁크 리프트 또는 후면 게이트 리프트를 구동하는 방법을 설명합니다.
이 설계에서는 브러시드 BD 리프트 모터와 전자기 클러치가 일반적인 기어 구동 리프트를 위한 구동 메커니즘을 담당합니다. 이 설계에는 경고음 및 LED 표시등과 차량용 모터 드라이버 및 고압측 스위치를 사용하는 방향 제어가 포함되어 있습니다. 회전율 제어를 지원하는 전류 제어 게이트 드라이버는 MOSFET 효율을 개선하고 스위칭 스파이크를 줄이는 데 도움이 됩니다.
이 설계는 릴레이 솔루션에 비해 적은 부품 수와 작은 보드 공간으로 간단하고 견고한 (...)
이 설계에서는 브러시드 BD 리프트 모터와 전자기 클러치가 일반적인 기어 구동 리프트를 위한 구동 메커니즘을 담당합니다. 이 설계에는 경고음 및 LED 표시등과 차량용 모터 드라이버 및 고압측 스위치를 사용하는 방향 제어가 포함되어 있습니다. 회전율 제어를 지원하는 전류 제어 게이트 드라이버는 MOSFET 효율을 개선하고 스위칭 스파이크를 줄이는 데 도움이 됩니다.
이 설계는 릴레이 솔루션에 비해 적은 부품 수와 작은 보드 공간으로 간단하고 견고한 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01534 — 오토모티브 오프 배터리 이중 위상 부스트 컨버터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 이중 위상 구성에서 동기 부스트 컨트롤러를 사용하는 고전력, 넓은 입력 전압 범위 회로로, 각각 진단 기능을 통해 최대 2.5A까지 공급할 수 있는 4개의 전환 가능한 12V 레일을 출력하고 2개의 고전류 저전압 레일을 생성하는 듀얼 동기 벅을 생성합니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-01506 — 오토모티브, 비례 솔레노이드 전류 센서용 레퍼런스 설계
자동 변속기, 전자식 연료 분사기 및 여러 차량용 액추에이터 애플리케이션에서 정밀한 제어를 달성하려면 차량용 비례 솔레노이드의 정밀한 제어가 필요합니다. 비례 솔레노이드에서 코일을 따라 흐르는 전류는 생성되는 자기장에 직접 비례합니다. 설계자는 솔레노이드를 통해 흐르는 전류를 파악하여 전기자 위치를 추정할 수 있습니다. 설계자는 고정밀 전류 센서로 폐쇄형 루프 솔레노이드를 제어하도록 하여 비례 솔레노이드를 정확하게 제어할 수 있습니다. 이러한 제어 순서는 솔레노이드를 정밀하게 제어하는 데 고정밀 전류 센서가 매우 중요함을 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00866 — 오토모티브 애플리케이션 레퍼런스 디자인을 위한 돌입 전류 제한기
이 레퍼런스 설계는 오프보드 부하에 대한 보호 조치 및 진단 기능을 제공할 뿐만 아니라 시동 돌입 전류를 효과적으로 클램핑합니다. 일반적인 애플리케이션은 차량용 인포테인먼트 시스템의 원격 디스플레이를 위한 전원 스위치 역할을 합니다. 이 설계는 돌입 전류를 효과적으로 클램핑할 수 있는 조정 가능한 전류 제한 기능을 갖춘 차세대 스마트 고압측 스위치 TPS1H100-Q1을 제공합니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-00846 — 차량용 고압측 조광 후방 조명 레퍼런스 디자인
This reference design is for automotive high-side dimming rear light, which uses BCM to supply the rear light. In the design, the high-side driver TPS1H100-Q1 is used to output PWM supply with different duty cycle. Linear LED drivers TPS92630-Q1 and TPS92638-Q1 are used to drive LEDs in constant (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-00296 — 오토모티브 차체 제어 모듈을 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-00296은 TI의 고압측 및 저압측 릴레이, 모터 및 부하 드라이버 포트폴리오를 보여주는 레퍼런스 설계입니다. 이 설계의 부하(도어 잠금 장치, 창문 리프트, 시트 히터, HVAC, 램프 및 LED)는 BCM이 구동할 수 있는 부하 범위와 TI의 솔루션이 이러한 영역에 어떻게 적용되는지 보여주기 위해 선택되었습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |