TPS22915
- Integrated Single Channel Load Switch
- Input Voltage Range: 1.05 V to 5.5 V
- Low On-Resistance (RON)
- RON = 37 mΩ (Typical) at VIN = 5 V
- RON = 38 mΩ (Typical) at VIN = 3.3 V
- RON = 43 mΩ (Typical) at VIN = 1.8 V
- 2-A Maximum Continuous Switch Current
- Low Quiescent Current
- 7.7 µA (Typical) at VIN = 3.3 V
- Low Control Input Threshold Enables Use of 1 V or Higher GPIO
- Controlled Slew Rate
- tR(TPS22914B/15B) = 64 µs at VIN = 3.3 V
- tR(TPS22914C/15C) = 913 µs at VIN = 3.3 V
- Quick Output Discharge (TPS22915 only)
- Ultra-Small Wafer-Chip-Scale Package
- 0.78 mm × 0.78 mm, 0.4-mm Pitch, 0.5-mm Height (YFP)
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2-kV HBM and 1-kV CDM
The TPS22914/15 is a small, low RON, single channel load switch with controlled slew rate. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.05 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 2 A. The switch is controlled by an on and off input, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals.
The small size and low RON makes the device ideal for being used in space constrained, battery powered applications. The wide input voltage range of the switch makes it a versatile solution for many different voltage rails. The controlled rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating power supply droop. The TPS22915 further reduces the total solution size by integrating a 143-Ω pull-down resistor for quick output discharge (QOD) when the switch is turned off.
The TPS22914/15 is available in a small, space-saving 0.78 mm x 0.78 mm, 0.4-mm pitch, 0.5-mm height 4-pin Wafer-Chip-Scale (WCSP) package (YFP). The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS22915BEVM-078 — TPS22915B 평가 모듈
The TPS22914/15EVM-078 is a two sided PCB containing the TPS22914/15 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point (...)
TPS22915CEVM-078 — TPS22915C 초저 Ron을 지원하는 단일 채널 부하 스위치 평가 모듈
The TPS22914/15EVM-078 is a two sided PCB containing the TPS22914/15 load switch device. The VIN and VOUT connections to the device and the PCB layout routing are capable of handling high continuous currents and provide a low resistance pathway into and out of the device under test. Test point (...)
TPS65219EVM-SKT — TPS65219 NVM(비휘발성 메모리) 프로그래밍 보드
TPS65219 NVM(비휘발성 메모리) 프로그래밍 보드는 MSP430F5529 MCU(마이크로컨트롤러)를 사용하여 TPS65219 전원 관리 IC(PMIC)에 대한 NVM의 고객 프로그래밍을 지원합니다. 여기에는 전원 단자, 전체 DC 레귤레이터 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트도 포함되어 있습니다. 이 프로그래밍 보드에는 프로토타입 보드에 납땜하기 전에 프로그래밍 장치를 위한 소켓이 있습니다. TPS65219EVM-SKT는 RHB 5mm x 5mm(0.5mm 피치) 패키지를 프로그래밍하는 데 사용할 수 (...)
TPS22915B Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TPS22915C Unencrypted PSpice transient model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01589 — 잡음 감소 및 음향 반향 제거를 지원하는 하이파이, 근거리 양방향 오디오 레퍼런스 설계
TIDA-00556 — 웨어러블 기기를 위한 부하 스위치 기반 절전 모드 레퍼런스 디자인
TIDA-00675 — 동적 스위칭을 사용한 절전 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 4 | Ultra Librarian |