전력 관리 부하 스위치

TPS22995

활성

조정형 상승 시간을 지원하는 5.5V, 3.5A, 20mΩ 온 저항 부하 스위치

제품 상세 정보

Imax (A) 3.8 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.4 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 10 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 18 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
Imax (A) 3.8 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.4 Number of channels 1 Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 10 Soft start Adjustable Rise Time Rating Catalog Ron (typ) (mΩ) 18 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Current limit type None Function Inrush current control, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Device type Load switches
WQFN-HR (RZF) 6 1.0625 mm² 1.25 x 0.85 WQFN-HR (RZG) 6 1.125 mm² 1.5 x 0.75
  • Input operating voltage range (VIN): 0.4 V – 5.5 V
  • Bias voltage supply (VBIAS): 1.5 V – 5.5 V
  • Maximum continuous current: 3.8 A
  • On-resistance (RON): 18 mΩ (typ.)
  • Adjustable slew rate control through external capacitor
  • Quick Output Discharge (QOD): 100 Ω (typ.)
  • Thermal shutdown
  • Smart ON pin pulldown (RPD,ON):
    • ON ≥ VIH (ION): 25 nA (max.)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON): 500 kΩ (typ.)
  • Low power consumption:
    • ON state (IQ): 10 uA (typ.)
    • OFF state (ISD): 0.1 uA (typ.)
  • Input operating voltage range (VIN): 0.4 V – 5.5 V
  • Bias voltage supply (VBIAS): 1.5 V – 5.5 V
  • Maximum continuous current: 3.8 A
  • On-resistance (RON): 18 mΩ (typ.)
  • Adjustable slew rate control through external capacitor
  • Quick Output Discharge (QOD): 100 Ω (typ.)
  • Thermal shutdown
  • Smart ON pin pulldown (RPD,ON):
    • ON ≥ VIH (ION): 25 nA (max.)
    • ON ≤ VIL (RPD,ON): 500 kΩ (typ.)
  • Low power consumption:
    • ON state (IQ): 10 uA (typ.)
    • OFF state (ISD): 0.1 uA (typ.)

A capacitor to GND on the CT pin sets the slew rate, and the higher the Capacitor the higher the slew rate. Rise times are shown below.The following equation can be used to estimate the rise time for different VIN and CT capacitors:

tR = (0.3418VIN + 0.1036) × CT + 14.064VIN + 12.255

where

  • tR = Rise time in µs.
  • VIN = Input voltage in V.
  • CT = CT Capacitor in pF.

A capacitor to GND on the CT pin sets the slew rate, and the higher the Capacitor the higher the slew rate. Rise times are shown below.The following equation can be used to estimate the rise time for different VIN and CT capacitors:

tR = (0.3418VIN + 0.1036) × CT + 14.064VIN + 12.255

where

  • tR = Rise time in µs.
  • VIN = Input voltage in V.
  • CT = CT Capacitor in pF.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet TPS22995 5.5-V, 3.8-A, 18-mΩ On-Resistance Load Switch with Adjustable Rise Time datasheet PDF | HTML 2022/12/14
Certificate TPS22995EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/05/18

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TPS22995EVM — 상승 시간을 조정할 수 있는 5V, 20mΩ, 4A 부하 스위치용 TPS22995 평가 모듈

TPS22995 평가 모듈(EVM)은 TPS22995RZF 및 TPS22995RZG 부하 스위치 평가 용도로 설계되어 테스트를 마친 조립형 회로입니다. TPS22995EVM을 이용하면 다양한 부하 조건(0A~3.5 A)에서 TPS22995 장치에 여러 다른 입력 전압(0.4 V~5.5V)을 인가할 수 있습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
TI.com에서 구매할 수 없음
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
WQFN-HR (RZF) 6 Ultra Librarian
WQFN-HR (RZG) 6 Ultra Librarian