TPS2514A
- Supports USB DCP shorting D+ line to
D– line per USB battery charging specification, revision 1.2 (BC1.2) - Supports shorted mode (shorting D+ line to D– line) per Chinese Telecommunication Industry Standard YD/T 1591-2009
- Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- line (or USB DCP applying
2 V on D+ line and 2.7 V on D– line) (TPS2513, TPS2514) - Supports USB DCP applying 2.7 V on D+ line and 2.7 V on D- line (TPS2513A, TPS2514A)
- Supports USB DCP applying 1.2 V on
D+ and D– Lines - Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
- Dual USB Port Controller
(TPS2513, TPS2513A) - Single USB port controller
(TPS2514, TPS2514A) - Operating range: 4.5 V to 5.5 V
- Available in SOT23-6 package
The TPS251xx devices are USB dedicated charging port (DCP) controllers. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS251xx USB Dedicated Charging Port Controller datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2018/08/08 |
| Selection guide | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018/05/24 | ||
| Technical article | Upgrading USB chargers from Type-A to Type-C | PDF | HTML | 2017/01/17 | |
| Application note | Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers | 2016/07/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS2513EVM-527 — TPS2513 듀얼 채널, 자동 감지 USB 충전 컨트롤러 평가 모듈
The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
사용 설명서: PDF
평가 보드
TPS25741EVM-802 — TPS25741 전원 멀티플렉서 및 포트 전원 관리 기능이 있는 평가 모듈
TPS25741 평가 모듈(TPS25741EVM-802)에는 전용 USB PD Type C 다운스트림 방향 포트(DFP) 컨트롤러인 TPS25741에 대한 평가 및 레퍼런스 회로가 포함되어 있습니다. TPS25741은 업스트림 컨버터에 의존하여 5V, 12V 및 20V(TPS25741)를 출력합니다. 이 EVM은 TPS54531 기반 벅 컨버터를 TPS25741용 전원 공급 장치로 사용합니다.
사용 설명서: PDF
많은 TI 레퍼런스 설계에는 TPS2514A이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치