TPS27082L
- Low ON-Resistance, High Current PFET
- RON = 32 mΩ (Typical) at VGS = –4.5 V
- RON = 44 mΩ (Typical) at VGS = –3.0 V
- RON = 85 mΩ (Typical) at VGS = –1.8 V
- RON = 97 mΩ (Typical) at VGS = –1.5 V
- RON = 155 mΩ (Typical) at VGS = –1.2 V
- Configurable Turn-ON and Turn-OFF Slew Rate
- 10-µs Default Minimum Output Rise Time at VIN=5 V
- ConfigurableTurnon and Turnoff Slew Rate
- Supports a Wide Range of VIN 1.2 V Up to 8 V
- Excellent OFF Isolation Even Under Fast Input Transients
- 1.0V up to 8V NMOS Control Logic Interface With Configurable Hystersis
- Fully Protected Against ESD (All Pins)
- HBM 2000 V, CDM 500 V
- Very Low ON-state Quiescent Current (Down to 1.2 µA)
- Very Low OFF-state Leakage Current (Typical 100 nA)
- Available in 2.9 mm × 1.6 mm × 0.75 mm SOT-23 (DDC) Package
The TPS27082L IC is a high-side load switch that integrates a Power PFET and a control circuit in a tiny TSOT-23 package. TPS27082L requires very low ON-state quiescent current and offers very low OFF-state leakage thus optimizing system power efficiency.
TPS27082L ON/OFF logic interface features hysteresis, thus providing a robust logic interface even under very noisy operating conditions. TPS27082L ON/OFF interface supports direct interfacing to low voltage GPIOs down to 1 V. The TPS27082L level shifts ON/OFF logic signal to VIN levels without requiring an external level shifter.
TPS27082L features a novel OFF isolation circuit that prevents PMOS from turning ON in applications that may have fast transients, at the VIN pin when the load switch is in the OFF-state.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS27082L 1.2-V to 8-V, 3-A PFET Load Switch With Configurable Slew Rate, Fast Transient Isolation and Hysteretic Control datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2015/06/30 |
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019/07/03 | ||
Application note | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017/04/30 | ||
Application note | Timing of Load Switches | 2017/04/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS27082L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDM-SERVODRIVE — 산업용 서보 드라이브 및 AC 인버터 드라이브 레퍼런스 디자인
TIDA-00181 — 4출력을 지원하는 절연 IGBT 게이트 드라이브 푸시-풀 전원 공급 장치
TIDA-00548 — 안전 애플리케이션을 위한 4~20mA 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-00167 — 4~20mA 루프 전원 공급 트랜스미터용 절연 초저전력 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치