TPS2H160-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Functional safety capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Dual-Channel 160-mΩ Smart High-Side Switch With Full Diagnostics
- Version A: Open-Drain Status Output
- Version B: Current-Sense Analog Output
- Wide Operating Voltage 3.4 to 40 V
- Ultralow Standby Current, < 500 nA
- High-Accuracy Current Sense:
- ±17% Under >25-mA Load
- Adjustable Current Limit With External Resistor ±15% Under >500-mA Load
- Protection:
- Short-to-GND Protection by Current Limit (Internal or External)
- Thermal Shutdown With Latch-Off Option and Thermal Swing
- Inductive Load Negative Voltage Clamp With Optimized Slew Rate
- Loss of GND and Loss of Battery Protection
- Diagnostic:
- Overcurrent and Short to Ground Detection
- Open-Load and Short-to-Battery Detection
- Global Fault for Fast Interrupt
- 16-Pin Thermally-Enhanced PWP Package
The TPS2H160-Q1 family is a fully-protected dual-channel smart high-side switch, with integrated 160-mΩ NMOS power FETs.
Full diagnostics and high-accuracy current-sense features enable intelligent control of the load.
An external adjustable current limit improves reliability of the whole system by limiting the inrush or overload current.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
15개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS2H160EVM — TPS2H160-Q1 듀얼 채널 스마트 고압측 스위치 평가 모듈
텍사스 인스트루먼트 TPS2H160-Q1 평가 모듈은 듀얼 채널 고압측 스위치 애플리케이션을 지원하는 TPS2H160-Q1 통합 회로(IC)를 포함합니다. 이 EVM의 목적은 저항식, 정전식, 유도 부하에 대한 TPS2H160-Q1의 평가를 용이하게 하는 것입니다.
TPS2H160-Q1 제품군은 완전 보호되는 듀얼 채널 고압측 전원 스위치로, NMOS 전원 FET 및 충전 펌프가 통합되어 있습니다.
전체 진단 및 고정밀 전류 감지 기능을 통해 부하를 지능적으로 제어할 수 있습니다. 외부 프로그래머블 전류 제한은 돌입 또는 과부하 (...)
TPS2H160-Q1 제품군은 완전 보호되는 듀얼 채널 고압측 전원 스위치로, NMOS 전원 FET 및 충전 펌프가 통합되어 있습니다.
전체 진단 및 고정밀 전류 감지 기능을 통해 부하를 지능적으로 제어할 수 있습니다. 외부 프로그래머블 전류 제한은 돌입 또는 과부하 (...)
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델
TPS2H160A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBF6A.ZIP (61 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델
TPS2H160B-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMBF5A.ZIP (65 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-020008 — 차량용 전동 시트 레퍼런스 설계
This reference design provides the drive and control circuits for motor-driven applications such as automotive power seats, using both bi-directional and unidirectional motor drives. It demonstrates how to drive brushed DC motors with a small board footprint, a high degree of robustness and full (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |