TPS3820-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- ESD protection exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; using human body model (C = 100 pF, R = 1500 Ω)
- Power-on reset generator with fixed delay time of 200 ms (TPS3823/4/5/8-xx-Q1) or 25 ms (TPS3820-xx-Q1)
- Manual reset input (TPS3820/3/5/8-xx-Q1)
- Reset output available in active-low (TPS3820/3/4/5-xx-Q1), Active-High (TPS3824/5-xx-Q1), and open drain (TPS3828-xx-Q1)
- Supply voltage supervision range:
2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V - Watchdog timer (TPS3820/3/4/8-xx-Q1)
- Supply current of 15 µA (Typical)
- 5-Pin SOT-23 package
- Temperature range: −40°C to 125°C
For all new designs with TPS3820-xx-Q1, use the TPS3820-xxQPDBVRQ1 part number. The TPS3820-xxQP is functionally equivalent and a replacement to the TPS3820xxQ. The TPS3820-xxQDBVRQ1 is not recommended for new designs (NRND).
The TPS382x-xx-Q1 family of supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. During power on, RESET asserts when the supply voltage VDD becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active low as long as VDD remains below the threshold voltage, VIT−. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td, starts after VDD has risen above the threshold voltage VIT−. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT−, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage, VIT–, set by an internal voltage divider. The TPS382x-xx-Q1 family also offers watchdog time out options of 200 ms (TPS3820-xx-Q1) and 1.6 s (TPS3823/4/8-xx-Q1).
중요 참고:
모든 새로운 설계에 대해 지금 주문 탭에서 TPS3820-33QPDBVRQ1 및 TPS3820-50QPDBVRQ1을 사용하십시오. TPS3820-xxQP는 기능적으로 동일하며 TPS3820xxQ를 대체합니다.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS382x-xx-Q1 Voltage Monitor With Watchdog Timer datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2019/07/17 |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 2020/03/17 | ||
Functional safety information | TPS382x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019/12/19 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Application brief | Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) | 2019/04/05 | ||
Application note | Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors | 2003/10/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS382-Q1EVM — 통합 워치독을 지원하는 TPS382x-Q1 전압 수퍼바이저용 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치