TPS3852
- VDD Input Voltage Range: 1.6 V to 6.5 V
- 0.8% Voltage Threshold Accuracy
- Low Supply Current: IDD = 10 µA (typical)
- User-Programmable Watchdog Timeout
- Factory Programmed Precision Watchdog and Reset Timers:
- ±15% Accurate WDT and RST Delays
- Open-Drain Outputs
- Manual Reset Input (MR)
- Precision Undervoltage Monitoring
- Supports Common Rails from 1.8 V to 5 V
- 4% and 7% Thresholds Available
- 0.5% Hysteresis
- Watchdog Disable Feature
- Available in a Small 3-mm × 3-mm, 8-Pin VSON Package
The TPS3852 is a precision voltage supervisor with an integrated window watchdog timer. The TPS3852 includes a precision undervoltage supervisor with an undervoltage threshold (VITN) that achieves 0.8% accuracy over the specified temperature range of –40°C to +125°C. In addition, the TPS3852 includes accurate hysteresis making the device ideal for use with tight tolerance systems. The supervisor RESET delay features a 15% accuracy, high-precision delay timer.
The TPS3852 includes a programmable window watchdog timer for a wide variety of applications. The dedicated watchdog output (WDO) enables increased resolution to help determine the nature of fault conditions. The watchdog timeouts can be programmed either by an external capacitor, or by factory-programmed default delay settings. The watchdog can be disabled to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.
The TPS3852 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 8-pin VSON package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-010049 — IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치