20-pin (RUK) package image

TPS51518RUKR 활성

2비트 유연 VID 컨트롤러를 지원하는 단상 D-CAP 및 D-CAP2 컨트롤러

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS51518RUKR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS51518RUKT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RUK) | 20
작동 온도 범위(°C) -10 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS51518의 주요 특징

  • Differential Voltage Feedback
  • DC Compensation for Accurate Regulation
  • Wide Input Voltage Range: 3 V to 28 V
  • Flexible, 2-Bit VID Supports Output Voltage from 0.5 V to 2.0 V
  • Adaptive On-Time Modulation with Selectable Control Architecture
    • D-CAP Mode at 350 kHz for Fast Transient Response
    • D-CAP2 Mode at 350 kHz for Ultra-Low/Low ESR Output Capacitor
  • 4700 ppm/°C, Low-Side RDS(on) Current Sensing
  • Programmable Soft-Start Time and Output Voltage Transition Time
  • Built-In Output Discharge
  • Power Good Output
  • Integrated Boost Switch
  • Built-In OVP/UVP/OCP
  • Thermal Shutdown (Non-latched)
  • 3 mm × 3 mm, 20-Pin, QFN (RUK) Package

TPS51518에 대한 설명

The TPS51518 is a single phase, D-CAP™/ D-CAP2™ synchronous buck controller with 2-bit VID inputs which can select up to four independent externally programmable output voltage levels where full external programmability in the voltage level, step setting and voltage transition slew rate is desired. It is used for GFX applications where multiple voltage levels are desired.

The TPS51518 supports all POS/SPCAP and/or all ceramic MLCC output capacitor options in applications where remote sense is a requirement. Tight DC load regulation is achieved through external programmable integrator capacitor.

The TPS51518 provides full protection suite, including OVP, OCL, 5-V UVLO and thermal shutdown. It supports the conversion voltage up to 28 V, and output voltages adjustable from 0.5 V to 2 V.

The TPS51518 is available in the 3 mm × 3 mm, QFN, 0.4-mm pitch package and is specified from –10°C to 105°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS51518RUKT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기