전력 관리 DC/DC 스위칭 레귤레이터 DC/DC 컨트롤러

TPS51632

활성

Nvidia Tegra® T40 CPU용 2.5V~24V, 3/2/1상 스텝다운 드라이버리스 컨트롤러

제품 상세 정보

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.52 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features I2C Duty cycle (max) (%) 51 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.52 Vout (min) (V) 0.5 Control mode D-CAP+ Features I2C Duty cycle (max) (%) 51 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 3 Operating temperature range (°C) -10 to 105
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
TPS51632-Q1 활성 오토모티브 애플리케이션용 NVIDIA Tegra 2.5V~24V, 3/2/1상 스텝다운 컨트롤러 Q100 controller for automotive applications.

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet 3-2-1 Phase D-Cap+TM Step-Down Driverless Controller for Tegra® CPUs datasheet 2013/06/12

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian