8-pin (D) package image

TPS54231DR 활성

Eco-Mode™를 지원하는 3.5~28V 입력, 2A, 570kHz 스텝다운 컨버터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS54231DR.A, TPS54231DRG4, TPS54231DR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54231D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 150
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

TPS54231의 주요 특징

  • 3.5- to 28-V Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage Down to 0.8 V
  • Integrated 80-mΩ High-Side MOSFET
    Supports up to 2 A Continuous Output
    Current
  • High Efficiency at Light Loads with a
    Pulse Skipping Eco-mode™
  • Fixed 570-kHz Switching Frequency
  • Typical 1-µA Shutdown Quiescent
    Current
  • Adjustable Slow-Start Limits Inrush
    Currents
  • Programmable UVLO Threshold
  • Overvoltage Transient Protection
  • Cycle-by-Cycle Current Limit, Frequency
    Fold Back and Thermal Shutdown Protection
  • Available in Easy-to-Use SOIC8 Package
  • Supported by WEBENCH® Software Tool
    (www.TI.com/WEBENCH)
  • APPLICATIONS
    • Consumer Applications such as Set-Top Boxes,
      CPE Equipment, LCD Displays, Peripherals, and
      Battery Chargers
    • Industrial and Car Audio Power Supplies
    • 5-V, 12-V and 24-V Distributed Power Systems

WEBENCH Is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners

TPS54231에 대한 설명

The TPS54231 device is a 2-V, 2-A non-synchronous buck converter that integrates a low RDS(on) high-side MOSFET. To increase efficiency at light loads, a pulse skipping Eco-mode™ feature is automatically activated. Furthermore, the 1-µA shutdown supply current allows the device to be used in battery powered applications. Current mode control with internal slope compensation simplifies the external compensation calculations and reduces component count while allowing the use of ceramic output capacitors. A resistor divider programs the hysteresis of the input undervoltage lockout. An overvoltage transient protection circuit limits voltage overshoots during startup and transient conditions. A cycle-by-cycle current limit scheme, frequency fold back and thermal shutdown protect the device and the load in the event of an overload condition. The TPS54231 device is available in an 8-pin SOIC package that has been internally optimized to improve thermal performance.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS54231D 활성
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기