TPS60502
- Wide Input Voltage Range From 1.8 V to 6.5 V
- Regulated 3.3-V, 1.8-V, 1.5-V, or Adjustable
Output Voltage - Up to 250-mA Output Current
- Up to 90% Efficiency
- Output Voltage Tolerance 3% Over Line, Load,
and Temperature Variation - Device Quiescent Current Less Than 40 µA
- Output Voltage Supervisor Included (Power Good)
- Internal Soft Start
- Load Isolated From Battery During Shutdown
- Overtemperature and Overcurrent Protected
- Micro-Small 10-Pin VSSOP Package
- EVM Available, TPS60500EVM-193
The TPS6050x devices are a family of switched capacitor voltage converters, designed specifically for space-critical battery-powered applications.
The TPS6050x step-down charge pumps generate a regulated, fixed 3.3-V, 1.8-V, 1.5-V, or adjustable output voltage. Only four small ceramic capacitors are required to build a complete high-efficiency DC–DC charge pump converter. To achieve the high efficiency over a wide input voltage range, the charge pump automatically selects between three different conversion modes. The output can deliver a maximum of 250-mA output current. The power good function supervises the output voltage and goes high when the output voltage rises to 97% of the nominal value.
The TPS6050x devices come in a micro-small 10-pin VSSOP package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS6050x High-Efficiency, 250-mA Step-Down Charge Pump datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2015/09/28 |
Application note | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018/12/11 | ||
Application note | Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) | 2017/06/15 | ||
Application note | Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs | 2011/09/19 | ||
EVM User's guide | TPS6050xEVM-193 Step-Down Charge Pump User's Guide | 2002/03/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS60500EVM-193 — 스텝다운 충전 펌프 TPS60500용 평가 모듈
TPS60500EVM-193은 고효율 스텝다운 충전 펌프 TPS60500을 위한 평가 툴입니다. TPS60500의 출력 전압은 0.8V~3.3V 범위로 조정 가능합니다. EVM에서 출력 전압은 1.5V로 설정됩니다. TPS60500은 1.8V ~ 6.5V의 입력 전압에서 작동합니다. 입력 전압은 선택한 출력 전압보다 1V 높아야 합니다. 이 장치는 최대 250mA의 출력 전류를 제공합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치