6-pin (DRV) package image

TPS62290DRVT 활성

2x2mm SON 패키지 내 2.25MHz 1A 스텝다운 컨버터

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS62290DRVT.A, TPS62290DRVT.B, TPS62290DRVTG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62290DRVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAuAg | NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WSON (DRV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS62290의 주요 특징

  • High Efficiency - up to 96%
  • Output Current up to 1000 mA
  • VIN Range From 2.3 V to 6.0V for Li-ion Batteries with Extended Voltage Range
  • 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
  • Fixed Output Voltage Options
  • Typical 15-µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
  • Available in a 2-mm × 2-mm × 0.8-mm WSON (6) Package (DRV)

TPS62290에 대한 설명

The TPS6229x devices are highly efficient synchronous step down DC/DC converters optimized for battery powered portable applications. They provide up to 1000-mA output current from a single Li-ion cell.

With an input voltage range of 2.3 V to 6.0 V, the devices support batteries with extended voltage range and are ideal to power portable applications like mobile phones and other portable equipment.

The TPS6229x devices operate at 2.25-MHz fixed switching frequency and enter power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.

The power save mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, the devices can be forced into fixed frequency pulse width modulation (PWM) mode by pulling the MODE pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The TPS6229x devices allow the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.

The TPS6229x devices operate over a free air temperature range of –40°C to 85°C. The devices are available in a 2-mm × 2-mm 6-pin WSON package (DRV).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS62290DRVR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기