데이터 시트
TPS65132S
- Input Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- VPOS Boost Converter: 4 V to 6 V (0.1-V step)
- VNEG Inverting Buck-Boost Converter: –6 V to –4 V (0.1-V step)
- Maximum Output Current: 80 mA or 150 mA
- Outstanding Combined Efficiency
- > 85% at IOUT > 10 mA
- > 90% at IOUT > 40 mA
- Excellent Performance
- Outstanding Transient Response
- 1% Output Voltage Accuracy over Full Temperature Range
- I2C Interface
- Programmable Power-Up / -Down Sequencing Options
- Flexible Output Voltage Programming
- Programmable Active Output Discharge
- > 1000x Programmable Non-Volatile Memory
- Under-Voltage Lock-Out and Thermal Protection
- Two Package Options
- 15-Ball CSP Package
- 20-Pins QFN Package
The TPS65132 family is designed to supply positive/negative driven applications. The device uses a single inductor scheme for both outputs to provide the user smallest solution size, a small bill-of-material as well as high efficiency. The devices offer best line and load regulation at low noise. With its input voltage range of 2.5 V to 5.5 V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and fixed 3.3-V and 5-V rails. The TPS656132 family provides 80 mA and 150 mA output current options with programmability to 40 mA. There are both CSP and QFN package options available.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS65132 Single Inductor - Dual Output Power Supply datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2016/10/28 |
| Application note | 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
| Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
| User guide | TPS65132S Evaluation Module | 2016/11/11 | ||
| Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 평가 모듈: 단일 인덕터 - 듀얼 출력 양극 및 음극 전원 공급 장치
TPS65132SEVM-866은 TPS65132S 단일 인덕터 - 이중 출력 컨버터를 위한 평가 도구입니다. 이 장치는 사용자에게 가능한 가장 작은 솔루션 크기와 높은 효율을 제공하기 위해 단일 인덕터 방식을 사용합니다. 이 평가 모듈은 2.5V~5.5V 범위의 입력 전압을 수용하고 V(POS) 및 V(NEG)를 공급할 수 있습니다. 디지털 인터페이스를 통해 출력 전압을 4V~6V 및 -4V~-6V의 디지털 단계로 프로그래밍할 수 있습니다.
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 15 | Ultra Librarian |