TPS65136
- 2.3-V to 5.5-V Input Voltage Range
- 1% Output Voltage Accuracy
- Low-Noise Operation
- 750-mW Output Power at Vin = 2.9 V
- SIMO Regulator Technology
- Fixed 4.6-V Positive Output Voltage
- Negative Output Voltage Down to –6 V
- Advanced Power-Save Mode for Light-Load Efficiency
- Out-of-Audio Mode
- Short-Circuit Protection
- Excellent Line Regulation
- Thermal Shutdown
- 3-mm × 3-mm Thin QFN Package
- APPLICATIONS
- Active-Matrix OLED Power Supply
SmartPhone is a trademark of Pinakin Dinesh.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The TPS65136 is designed to provide best-in-class picture quality for active-matrix OLED (AMOLED) displays that require positive and negative supply rails. With its wide input voltage range, the device is ideally suited for AMOLED displays, which are used in mobile phones or SmartPhone devices. With the new single-inductor multiple-output (SIMO) technology, the smallest possible solution size is achieved. The device operates with a buck-boost topology and generates both positive and negative output voltages above or below the input voltage rail. The SIMO technology enables excellent line and load regulation. Excellent line-transient regulation is required to avoid disturbance of the AMOLED display as a result of input voltage variations that occur during transmit periods in mobile communication systems.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Single Inductor Multiple Output Regulator for AMOLED datasheet (Rev. A) | 2008/07/07 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
EVM User's guide | TPS65136EVM-265 | 2008/06/06 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS65136EVM-265 — TPS65136EVM-265 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치