TPS65138
- 2.9V to 4.5V Input Voltage Range
- 0.8% Output Voltage Accuracy VPOS
- Excellent Line Transient Regulation
- 300mA Output Current
- Fixed 4.62V Positive OutputVoltage
- Digitally Programmable VNEG
- TPS65138: –2.2V to –6.2V
- TPS65138A: –2.2V to –5.2V
- -4.9V Default Value for VNEG
- Short Circuit Protection
- Thermal Hhutdown
- 3-mm × 3-mm QFN Package
The TPS65138 is designed to drive AMOLED displays (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) requiring positive and negative supply rails. The device integrates boost converter and inverting buck boost converter designed suitable for battery operated products. The digital control pin (CTRL) allows programming the negative output voltage in digital steps. The TPS65138 uses a novel technology enabling excellent line and load regulation. This is required to avoid disturbance of the AMOLED display by the input voltage disturbances occurring during transmit periods in mobile phones.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Dual output AMOLED display power supply . datasheet (Rev. C) | 2013/03/06 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치