TPS6521825
- Three Adjustable Step-Down Converters With Integrated Switching FETs (DCDC1, DCDC2, and DCDC3):
- DCDC1: 0.85-V Default, up to 1.8 A
- DCDC2: 1.1-V Default, up to 1.8 A
- DCDC3: 3.3-V Default, up to 1.8 A
- VIN Range From 2.7 V to 5.5 V
- Adjustable Output Voltage Range 0.85 V to 1.675 V (DCDC1 and DCDC2)
- Adjustable Output Voltage Range 0.9 V to 3.4 V (DCDC3)
- Power Save Mode at Light Load Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Active Output-Discharge When Disabled
- One Adjustable Buck-Boost Converter With Integrated Switching FETs (DCDC4):
- DCDC4: 1.8-V Default, up to 1.6 A
- VIN Range from 2.7 V to 5.5 V
- Adjustable Output Voltage Range from 1.175 V to 3.4 V
- Active Output-Discharge When Disabled
- Two Low-Quiescent Current, High Efficiency Step-Down Converters for Battery Backup Domain (DCDC5, DCDC6)
- DCDC5: 1-V Output
- DCDC6: 1.8-V Output
- VIN Range from 2.2 V to 5.5 V
- Supplied From System Power or Coin-Cell Backup Battery
- Adjustable General-Purpose LDO (LDO1)
- LDO1: 1.8-V Default up to 400 mA
- VIN Range from 1.8 V to 5.5 V
- Adjustable Output Voltage Range from 0.9 V to 3.4 V
- Active Output-Discharge When Disabled
- Low-Voltage Load Switch (LS1) With 350-mA Current Limit
- VIN Range From 1.2 V to 3.6 V
- 110-mΩ (Max) Switch Impedance at 1.35 V
- 5-V Load Switch (LS2) With 100-mA or 500-mA Selectable Current Limit
- VIN Range From 3 V to 5.5 V
- 500-mΩ (Max) Switch Impedance at 5 V
- High-Voltage Load Switch (LS3) With 100-mA or 500-mA Selectable Current Limit
- VIN Range From 1.8 V to 10 V
- 500-mΩ (Max) Switch Impedance
- Supervisor With Built-in Supervisor Function Monitors
- DCDC1, DCDC2 ±4% Tolerance
- DCDC3, DCDC4 ±5% Tolerance
- LDO1 ±5% Tolerance
- Protection, Diagnostics, and Control:
- Undervoltage Lockout (UVLO)
- Always-on Push-Button Monitor
- Overtemperature Warning and Shutdown
- Separate Power-Good Output for Backup and Main Supplies
- I2C Interface (Address 0x24) (See Timing Requirements for I2C Operation at 400 kHz)
The TPS6521825 is a single chip, power-management IC (PMIC) specifically intended to support the i.MX 8M Mini processor in conjunction with the LP873347 device. The device is characterized across a –40°C to +105°C temperature range, making it suitable for various industrial applications.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS6521825 Power Management IC (PMIC) for NXP i.MX 8M Mini datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/12/01 |
EVM User's guide | TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/09/16 | |
Application note | Powering Processors and FPGAs With a Single Family of PMICs (Rev. A) | 2020/04/14 | ||
Application note | TPS6521815 Power Management IC (PMIC) for Industrial Applications (Rev. A) | 2020/02/28 | ||
Application brief | Powering the NXP i.MX 8M Mini and Nano with the TPS6521825 and LP873347 PMICs (Rev. B) | PDF | HTML | 2019/12/09 | |
EVM User's guide | BOOSTXL-TPS65218 EVM User's Guide | 2018/05/31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BOOSTXL-TPS65218 — TPS65218 고객 프로그래밍 BoosterPack
TPS65218EVM-100 — TPS65218 평가 모듈
The TPS65218EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65218 power management device.
VVDN-3P-SOM — TI PMIC, NXP 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 완전한 기능의 SOM 보드
VVDN은 TI PMIC를 NXP 프로세서에 전원을 공급할 수 있음을 보여주는 타사 SOM(시스템 온 모듈)입니다. 이러한 SOM은 고속 오디오/비디오 처리 및 향상된 전력 효율성을 갖춘 완전한 기능을 갖춘 고성능 저비용 보드입니다. TI PMIC와 NXP 애플리케이션 프로세서를 통합하는 완전한 기능 보드는 DVS 및 DFS를 포함하는 SDK 개발과 함께 모든 다양한 인터페이스를 제어합니다. 설계는 LPDDR4/DDR3L SDRAM, 직렬 NOR 플래시, eMMC 5.1 iNAND, SD 카드 인터페이스, 1000Base-T (...)
TIDA-050038 — NXP i.MX 8M mini 프로세서용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.