TPS6521855
- Three Adjustable Step-Down Converters With Integrated Switching FETs (DCDC1, DCDC2, and DCDC3):
- DCDC1: 1.1-V Default, up to 1.8 A
- DCDC2: 1.0-V Default, up to 1.8A
- DCDC3: 1.8-V Default, up to 1.8 A
- VIN Range From 2.7 V to 5.5 V
- Adjustable Output Voltage Range 0.85 V to 1.675 V (DCDC1 and DCDC2)
- Adjustable Output Voltage Range 0.9 V to 3.4 V (DCDC3)
- Power Save Mode at Light Load Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Active Output-Discharge When Disabled
- One Adjustable Buck-Boost Converter With Integrated Switching FETs (DCDC4):
- DCDC4: 2.5-V Default, up to 1.6 A
- VIN Range from 2.7 V to 5.5 V
- Adjustable Output Voltage Range from 1.175 V to 3.4 V
- Active Output-Discharge When Disabled
- Two Low-Quiescent Current, High Efficiency Step-Down Converters for Battery Backup Domain (DCDC5, DCDC6)
- DCDC5: 1-V Output
- DCDC6: 1.8-V Output
- VIN Range from 2.2 V to 5.5 V
- Supplied From System Power or Coin-Cell Backup Battery
- Adjustable General-Purpose LDO (LDO1)
- LDO1: 3.3-V Default up to 400 mA
- VIN Range from 1.8 V to 5.5 V
- Adjustable Output Voltage Range from 0.9 V to 3.4 V
- Active Output-Discharge When Disabled
- Low-Voltage Load Switch (LS1) With 350-mA Current Limit
- VIN Range From 1.2 V to 3.6 V
- 110-mΩ (Max) Switch Impedance at 1.35 V
- 5-V Load Switch (LS2) With 100-mA or 500-mA Selectable Current Limit
- VIN Range From to 5.5 V
- 500-mΩ (Max) Switch Impedance at 5 V
- High-Voltage Load Switch ( LS3) With 100-mA or 500-mA Selectable Current Limit
- VIN Range From 1.8 V to 10 V
- 500-mΩ (Max) Switch Impedance
- Supervisor With Built-in Supervisor Function Monitors
- DCDC1, DCDC2 ±4% Tolerance
- DCDC3, DCDC4 ±5% Tolerance
- LDO1 ±5% Tolerance
- Protection, Diagnostics, and Control:
- Undervoltage Lockout (UVLO)
- Always-on Push-Button Monitor
- Overtemperature Warning and Shutdown
- Separate Power-Good Output for Backup and Main Supplies
- I2C Interface (Address 0x24) (See Timing Requirements for I2C Operation at 400 kHz)
The TPS6521855 is a single chip, power-management IC (PMIC) specifically designed to support the AM64x line of processors in both portable (Li-Ion battery) and nonportable (5-V adapter) applications. The device is characterized across a –40°C to +105°C temperature range, making it suitable for various industrial applications.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS6521855 Power Management IC (PMIC) for AM64x Arm® Cortex®-A53 Processors datasheet (Rev. A) | 2021/07/23 | |
| Application note | Using LP8733xx and TPS65218xx PMICs to Power AM64x and AM243x Sitara Processors | PDF | HTML | 2022/02/16 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM64X — AM64x Sitara™ 프로세서용 소프트웨어 개발 키트
프로세서 및 MCU+ SDK(소프트웨어 개발 키트)는 간편한 설정과 벤치마크 및 데모에 즉시 액세스할 수 있는 TI 내장 프로세서를 위한 통합 소프트웨어 플랫폼입니다. 이러한 SDK의 모든 릴리스는 제공되는 TI의 광범위한 포트폴리오에서 일관되므로 개발자는 장치 간에 소프트웨어를 원활하게 재사용하고 개발할 수 있습니다. 소프트웨어 빌드 시트는 프로젝트 계획을 위해 현재 및 향후 SDK의 소프트웨어 가용성에 하드웨어 기능을 매핑하는 데 도움이 됩니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RSL) | 48 | Ultra Librarian |