TPS65632A
- 2.9V to 4.5V Input Voltage Range
- Fixed 4.6V VPOS Output Voltage
- 0.5% Accuracy VPOS at 25°C to Approximately 85ºC
- External Output Sense Pin for VPOS
- Excellent Line Transient Regulation
- Digitally Programmable VNEG, –1.4V to –5.4V
- - 4V Default Value for VNEG
- TPS65632 Selectable AVDD, 5.8V and 7.7V TPS65632A Fixed AVDD 7.7V
- 300mA Output Current for VPOS and VNEG
- Short Circuit Protection
- Thermal Shutdown
- 3 x 3mm 16 pin QFN package
The TPS65632A is designed to drive AMOLED displays (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) requiring three supply rails, VPOS, VNEG and AVDD. The device integrates a boost converter for VPOS, an inverting buck boost converter for VNEG and a boost converter for AVDD which are suitable for battery operated products. The digital control pin (CTRL) allows programming the negative output voltage in digital steps. The TPS65632A uses a novel technology enabling excellent line and load regulation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS65632A Features List datasheet | 2012/08/07 | |
Application note | 스트컨버터의 전력계 기본 계산 (Rev. D) | PDF | HTML | 2022/11/21 | |
Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018/09/19 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018/06/25 | ||
Application note | Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) | 2017/08/28 | ||
Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006/09/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치