이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
TPS706
- Input Voltage Range: 2.7 V to 6.5 V
- Ultralow IQ: 1 μA
- Reverse Current Protection
- Low ISHDN: 150 nA
- Supports 200-mA Peak Output
- Low Dropout: 245 mV at 50 mA
- 2% Accuracy Over Temperature
- Available in Fixed-Output Voltages: 1.2 V to 5 V
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- Packages: SOT-23-5, WSON-6
The TPS706 series of linear voltage regulators are ultralow, quiescent current devices designed for power-sensitive applications. A precision band-gap and error amplifier provides 2% accuracy over temperature. Quiescent current of only 1 µA makes these devices ideal solutions for battery-powered, always-on systems that require very little idle-state power dissipation. These devices have thermal-shutdown, current-limit, and reverse-current protection for added safety.
These regulators can be put into shutdown mode by pulling the EN pin low. The shutdown current in this mode goes down to 150 nA, typical.
The TPS706 series is available in WSON-6 and SOT-23-5 packages.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS706 150-mA, 6.5-V, 1-µA IQ Voltage Regulators with Enable datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/01/12 |
White paper | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021/02/18 | ||
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TUSB217EVM — USB 2.0 고속 신호 조절기 평가 모듈
TIDA-00446 — 3상 인버터용 소형 폼 팩터 강화 절연 IGBT 게이트 드라이브 레퍼런스 디자인
TIDA-00638 — 태양광 인버터용 능동 밀러 클램프를 지원하는 절연 게이트 드라이버 전력계용 레퍼런스 디자인
TIDA-01349 — 단일 패키지 6채널 디지털 아이솔레이터를 사용하는 인버터용 IPM 인터페이스 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.