TPS748A-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C ≤ T A ≤ +125°C
- HBM ESD classification level 2
- CDM ESD classification level C4A
- Extended junction temperature (T J) range:
- –40°C to +150°C
- Input voltage range:
- IN: V IN + V DO to 6.0 V
- BIAS: V OUT + V DO(BIAS) to 6.0 V
- V OUT range: 0.8 V to 3.6 V
- Low dropout: 60 mV typical at 1.5 A, V BIAS = 5 V
- Power-good (PG) output allows supply monitoring or provides a sequencing signal for other supplies
- 2% accuracy over line, load, and temperature
- Programmable soft-start provides linear voltage start-up
- V BIAS permits low V IN operation with good transient response
- Stable with any output capacitor ≥ 2.2 µF
- Available in small, 3-mm × 3-mm × 1-mm VSON-10 packages
The TPS748A-Q1 low-dropout (LDO) linear regulator provides an easy-to-use robust power management solution for a wide variety of applications. User-programmable soft-start minimizes stress on the input power source by reducing capacitive inrush current on start-up. The soft-start is monotonic and designed for powering many different types of processors and application-specific integrated circuits (ASICs). The enable input and power-good output allow easy sequencing with external regulators. This complete flexibility enables a solution to be configured that meets the sequencing requirements of field-programmable gate arrays (FPGAs), digital signal processors (DSPs), and other applications with special start-up requirements.
A precision reference and error amplifier deliver 2% accuracy over load, line, temperature, and process. The device is stable with any type of capacitor greater than or equal to 2.2 µF, and is fully specified for T J = –40°C to +150°C. The TPS748A-Q1 is offered in a small, 3-mm × 3-mm, VSON-10 package, yielding a highly compact, total solution size.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS748A-Q1 Automotive, 1.5-A, Low-Dropout Linear Regulator With Programmable Soft-Start datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/05/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS74801EVM-177 — TPS74801 LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈
TPS74801EVM-177 평가 모듈(EVM)은 TPS74801 저손실(LDO) 선형 레귤레이터를 평가하기 위한 플랫폼입니다.
TPS74801에는 저전력 바이어스 전압(VBIAS) 및 전력 입력 전압(VIN)이 필요합니다. 이 레귤레이터는 최저 0.8V의 출력 전압을 제공할 수 있으며 출력 전압이 조정[전원 양호(PG)]에 도달할 때 고임피던스 상태로 가는 오픈 드레인 출력을 지원하는 통합 감시 회로를 갖추고 있습니다. TPS74801은 최대 1.5A의 DC 전류를 제공할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.