TPS761

활성

역전류 보호를 지원하는 100mA, 16V, 저손실 전압 레귤레이터

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.2, 3.3, 3.8, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.09 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 3.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.2, 3.3, 3.8, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 190 Iq (typ) (mA) 0.09 Thermal resistance θJA (°C/W) 180 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
  • Dropout Typically 170 mV at 100-mA
  • Thermal Protection
  • Less Than 1 uA Quiescent Current in Shutdown
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • ESD Protection Verified to 1.5 KV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C
  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Fixed Output Voltage Options: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3.2 V, and 3 V
  • Dropout Typically 170 mV at 100-mA
  • Thermal Protection
  • Less Than 1 uA Quiescent Current in Shutdown
  • \x9640°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package
  • ESD Protection Verified to 1.5 KV Human Body Model (HBM) per MIL-STD-883C

The TPS761xx is a 100 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS761xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.

The TPS761xx is available in a space-saving SOT-23 (DBV) package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.

The TPS761xx is a 100 mA, low dropout (LDO) voltage regulator designed specifically for battery-powered applications. A proprietary BiCMOS fabrication process allows the TPS761xx to provide outstanding performance in all specifications critical to battery-powered operation.

The TPS761xx is available in a space-saving SOT-23 (DBV) package and operates over a junction temperature range of \x9640°C to 125°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
TPS7A24 활성 200mA, 18V, 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터(활성화) Pin-to-pin option with ultra-low-IQ (2 µA)

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet Low-Power 100-mA Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. B) 2001/05/04

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO 호환 최대 양극 출력 LDO 레귤레이터(5 또는 6 리드 SOT23(DBV) 패키지)

사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델

TPS76130 PSpice Transient Model

SLVM765.ZIP (21 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS76132 PSpice Transient Model

SLVM766.ZIP (21 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS76133 PSpice Transient Model

SLVM767.ZIP (21 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS76133 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM784.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델

TPS76133 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM785.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
시뮬레이션 모델

TPS76138 PSpice Transient Model

SLVM768.ZIP (21 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS76150 PSpice Transient Model

SLVM769.ZIP (19 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS76150 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM787.TSC (48 KB) - TINA-TI Reference Design
시뮬레이션 모델

TPS76150 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM786.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian