TPS782
- Low IQ: 500 nA
- 150-mA, Low-Dropout Regulator
- Input Voltage Range: 2.2 V to 5.5 V
- Low-Dropout at 25°C, 130 mV at 150 mA
- Low-Dropout at 85°C, 175 mV at 150 mA
- 3% Accuracy Over Load, Line, and Temperature
- Stable with a 1.0-µF Ceramic Capacitor
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
- CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
- Available in DDC (TSOT23-5) or DRV
(2-mm x 2-mm SON-6) Packages
The TPS782 family of low-dropout regulators (LDOs) offers the benefits of ultra-low power and miniaturized packaging.
This LDO is designed specifically for battery-powered applications where ultra-low quiescent current is a critical parameter. The TPS782, with ultra-low IQ (500 nA), is ideal for microprocessors, microcontrollers, and other battery-powered applications.
The ultra-low power and miniaturized packaging allow designers to customize power consumption for specific applications.
The TPS782 family is designed to be compatible with the TI MSP430 and other similar products. The enable pin (EN) is compatible with standard CMOS logic. This device allows for minimal board space because of miniaturized packaging and a potentially small output capacitor. The TPS782 series also features thermal shutdown and current limit to protect the device during fault conditions. All packages have an operating temperature range of TJ = 40°C to 125°C.
For high-performance applications that require a dual-level voltage option, consider the TPS780 series, with an IQ of 500 nA and dynamic voltage scaling.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS782 500-nA IQ,150-mA, Ultra-Low Quiescent Current Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2014/11/05 |
White paper | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021/02/18 | ||
Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/08/18 | |
Application brief | No Tradeoffs: Linear Power Supplies for Ultra-Low Power and Dynamic Performance | 2020/02/06 | ||
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/08/09 | |
Application note | 3.6V – 5.5V Input, LDO Reference Design for MSP430 (Rev. A) | 2010/06/14 | ||
EVM User's guide | TPS782xx EVM User's Guide | 2009/02/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS78225EVM-445 — TPS78225 LDO 선형 레귤레이터 평가 모듈
The TPS78225EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78225 single fixed output low dropout linear regulator.
TPS78227EVM-445 — TPS78227EVM-445 평가 모듈
The TPS78227EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78227 single fixed output low-dropout linear regulator.
TPS78230EVM-445 — TPS78230EVM-445 평가 모듈
The TPS78230EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78230 low-dropout linear regulator in the DDC (TSOT23-5) package.
TPS78233EVM-445 — TPS78233EVM-445 평가 모듈
TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
TIDM-FRAM-THERMOSTAT — MSP430 마이크로컨트롤러를 사용한 서모스탯 구현 레퍼런스 디자인
TIDA-01012 — 무선 IoT, Bluetooth® 저에너지, 4½ 자리, 100khz True RMS 디지털 멀티미터
TIDA-01014 — 저전력 산업용 IoT 필드 측정을 위한 고정밀 배터리 연료 게이지 레퍼런스 디자인
PMP9776 — 파워 뱅크에 출력 전류 감시 및 한계를 인지하는 플러그인 탐지 기능을 갖춘 레퍼런스 디자인
TIDM-NFC-WATERMTR — 유량계 설계를 위한 대기 전력이 없는 NFC 레퍼런스 디자인
TIDM-FRAM-WATERMETER — FRAM 마이크로컨트롤러로 저비용 수도 계량기 구현 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.