전원 관리 선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69

활성

150mA, 40V, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Catalog PSRR at 100 KHz (dB) 58 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Rating Catalog PSRR at 100 KHz (dB) 58 Iq (typ) (mA) 0.015 Thermal resistance θJA (°C/W) 210.4 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 450 Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 4-V to 40-V Wide VI Input Voltage Range With up
    to 45-V Transient
  • Maximum Output Current: 150 mA
  • Low Quiescent Current (IQ):
    • 15 µA Typical at Light Loads
    • 25 µA Maximum Under Full Temperature
  • 450-mV Typical Low Dropout Voltage at 100 mA
    Load Current
  • 10-mV Line Regulation Maximum
  • 20-mV Load Regulation Maximum
  • Stable With Low-ESR Ceramic Output Capacitor
    (2.2 µF to 100 µF)
  • Fixed 3.3-V and 5-V Output Voltage Options
  • Integrated Fault Protection:
    • Thermal Shutdown
    • Short-Circuit Protection
  • Packages:
    • 5-Pin SOT-23 Package
    • 4-Pin SOT-223 Package
  • 4-V to 40-V Wide VI Input Voltage Range With up
    to 45-V Transient
  • Maximum Output Current: 150 mA
  • Low Quiescent Current (IQ):
    • 15 µA Typical at Light Loads
    • 25 µA Maximum Under Full Temperature
  • 450-mV Typical Low Dropout Voltage at 100 mA
    Load Current
  • 10-mV Line Regulation Maximum
  • 20-mV Load Regulation Maximum
  • Stable With Low-ESR Ceramic Output Capacitor
    (2.2 µF to 100 µF)
  • Fixed 3.3-V and 5-V Output Voltage Options
  • Integrated Fault Protection:
    • Thermal Shutdown
    • Short-Circuit Protection
  • Packages:
    • 5-Pin SOT-23 Package
    • 4-Pin SOT-223 Package

The TPS7B69xx device is a low-dropout linear regulator that operates at up to 40-V VI. With only
15-µA (typical) quiescent current at light load, the device is applicable for standby microcontrol-unit systems, especially for always-on applications like e-meters, fire alarms, and smoke detectors.

The devices have integrated short-circuit and overcurrent protection. The TPS7B69xx device operates over a –40°C to 105°C temperature range.

The TPS7B69xx device is a low-dropout linear regulator that operates at up to 40-V VI. With only
15-µA (typical) quiescent current at light load, the device is applicable for standby microcontrol-unit systems, especially for always-on applications like e-meters, fire alarms, and smoke detectors.

The devices have integrated short-circuit and overcurrent protection. The TPS7B69xx device operates over a –40°C to 105°C temperature range.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TPS7B81 활성 활성화를 지원하는 150mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ, 저손실(LDO) 전압 레귤레이터 Smaller package, lower quiescent current, tighter accuracy

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TPS7B69xx 40-V Ultralow-Iq Low-Dropout Regulator datasheet 2016/04/25

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

DRV8106H-Q1EVM — 차량용 하프 브리지 스마트 게이트 드라이버 평가 모듈 - 넓은 공통 모드 전류 감지 증폭기 포함

DRV8106H-Q1EVM은 오토모티브 등급 브러시드 DC 모터 드라이버인 DRV8106H-Q1을 평가하도록 설계되었습니다. DRV8106H-Q1은 고압측 및 저압측 N채널 전원 MOSFET을 구동할 수 있는 고집적 하프 브리지 게이트 드라이버입니다. 고압측용 통합 더블러 충전 펌프와 저압측용 선형 레귤레이터를 사용하여 적절한 게이트 드라이브 전압을 생성합니다.

이 장치는 스마트 게이트 드라이브 아키텍처를 사용하여 시스템 비용을 절감하고 안정성을 개선합니다. 게이트 드라이버는 데드 타임을 최적화하여 슛스루 조건을 방지하고, 조정 (...)

사용 설명서: PDF
평가 보드

DRV8705H-Q1EVM — 차량용 H-브리지 스마트 게이트 드라이버 EVM - 저압측 전류 감지 증폭기 포함

DRV8705H-Q1EVM은 오토모티브 등급 브러시드 DC 모터 드라이버인 DRV8705H-Q1을 평가하도록 설계되었습니다. DRV8705H-Q1은 고압측 및 저압측 N채널 전원 MOSFET을 구동할 수 있는 고집적 H 브리지 게이트 드라이버입니다. 고압측용 통합 더블러 충전 펌프와 저압측용 선형 레귤레이터를 사용하여 적절한 게이트 드라이브 전압을 생성합니다.

이 장치는 스마트 게이트 드라이브 아키텍처를 사용하여 시스템 비용을 절감하고 안정성을 개선합니다. 게이트 드라이버는 데드 타임을 최적화하여 슛스루 조건을 방지하고, 조정 (...)

사용 설명서: PDF
평가 보드

TPS7B6950EVM — TPS7B6950-Q1 저IQ LDO 레귤레이터 평가 모듈

The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature (...)

사용 설명서: PDF
시뮬레이션 모델

TPS7B6925 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCQ9.ZIP (2 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS7B6925-Q1 PSpice Transient Model

SLVMAK6.ZIP (37 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS7B6933 PSpice Transient Model

SLVMAK7.ZIP (38 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS7B6933 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCQ7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS7B6950 PSpice Transient Model

SLVMAK0.ZIP (36 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

TPS7B6950 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCQ8.ZIP (2 KB) - PSpice Model
레퍼런스 디자인

TIDA-010054 — 3레벨 전기차 충전소용 양방향, 이중 활성 브리지 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 단상 듀얼 액티브 브리지(DAB) DC/DC 컨버터의 구현에 대한 개요를 제공합니다. DAB 토폴로지는 소프트 스위칭 정류, 장치 수 감소, 높은 효율과 같은 이점을 제공합니다. 전력 밀도, 비용, 무게, 갈바닉 절연, 고전압 변환 비율 및 안정성이 중요한 요소인 경우 설계는 EV 충전소 및 에너지 저장 애플리케이션에 이상적입니다. DAB의 모듈성과 대칭 구조는 컨버터를 적층하여 높은 전력 처리량을 달성하고 배터리 충전 및 방전 애플리케이션을 지원하기 위한 양방향 작동 모드를 용이하게 합니다.
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian