TPSM82866A
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
26개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TPSM82864AA0HEVM — TPSM82864A 일체형 인덕터가 있는 4-A, 3.5mm x 4mm x 1.8mm 전원 모듈용 평가 모듈
TPSM82864AA 평가 모듈(EVM)은 3.5mm × 4mm x 1.8mm 오버몰딩 QFN 패키지의 DCS-Control을 지원하는 4A 핀 대 핀 호환 강압 전원 모듈인 TPSM82864A의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1%의 정확도로 1.2V 출력 전압을 제공합니다.
평가 보드
TPSM82864AA0SEVM — TPSM82864A 평가 모듈 통합 인덕터를 지원하는 4A, 3.5mm x 4mm x 1.4mm 전원 모듈
TPSM82864AA0SEVM 평가 모듈(EVM)은 3.5mm × 4mm x 1.4mm 오버몰딩 QFN 패키지의 DCS-Control을 지원하는 4A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM82864A의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1%의 정확도로 1.2V 출력 전압을 제공합니다. TPSM82864A는 FPGA, CPU 및 ASIC, 광학 모듈, 의료용 영상, 산업용 운송, 공장 자동화 및 제어, 우주 항공 및 방위, 기타 공간이 제한된 애플리케이션 등과 같은 애플리케이션의 (...)
평가 보드
TPSM82866AA0HEVM — 통합 인덕터를 갖춘 TPSM82866A 6A, 3.5mm x 4mm x 1.8-mm 전원 모듈 평가 모듈
TPSM82866A 평가 모듈(EVM)은 3.5mm × 4mm x 1.8mm 오버몰딩 QFN 패키지의 DCS-Control을 지원하는 6A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM82866A의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1%의 정확도로 1.2V 출력 전압을 제공합니다.
평가 보드
TPSM82866AA0PEVM — TPSM82866A 평가 모듈
TPSM82866AA0PEVM 평가 모듈(EVM)은 2.3mm x 3mm x 1.95mm MagPack™ 패키지에서 6A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM82866AA0PRCFR의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1% 정확도로 0.6V까지 출력 전압을 조정할 수 있습니다. TPSM82866A는 FPGA, ASIC, DDR 메모리, 광학 모듈, 의료 영상, 산업 운송, 공장 자동화 및 제어, 기타 공간이 제한된 애플리케이션을 위해 설계된 고효율, 고정확도의 작은 (...)
평가 보드
TPSM82866AA0SEVM — TPSM82866A 평가 모듈 통합 인덕터를 지원하는 6A, 3.5mm x 4mm x 1.4-mm 전원 모듈
TPSM82866AA0SEVM 평가 모듈(EVM)은 3.5mm × 4mm x 1.4mm 오버몰딩 QFN 패키지의 DCS-Control을 지원하는 6A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM82866A의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1%의 정확도로 1.2V 출력 전압을 제공합니다. TPSM82866A는 FPGA, CPU 및 ASIC, 광학 모듈, 의료용 영상, 산업용 운송, 공장 자동화 및 제어, 우주 항공 및 방위, 기타 공간이 제한된 애플리케이션 등과 같은 애플리케이션의 (...)
평가 보드
TPSM82866CA3PEVM — TPSM82866C 평가 모듈
TPSM82866CA3PEVM 평가 모듈(EVM)은 2.3mm x 3mm x 1.95mm MagPack™ 패키지에서 6A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM82866C의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.4V~5.5V의 입력 전압에서 1% 정확도로 0.8V까지 I²C 조정 가능한 출력 전압을 제공합니다. TPSM82866C는 FPGA, ASIC, DDR 메모리, 광학 모듈, 의료 영상, 산업 운송, 공장 자동화 및 제어, 기타 공간이 제한된 애플리케이션을 위해 설계된 고효율, 고정확도의 작은 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
B0QFN (RDJ) | 23 | Ultra Librarian |
B0QFN (RDM) | 23 | Ultra Librarian |
QFN-FCMOD (RCF) | 15 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치