TPSM8287A15M
- –55°C to 125°C operating temperature range
- ±1.0% output voltage accuracy
- Differential remote sensing
- Parallelable for multi-phase operation
- Start-up output voltage selectable in 50mV steps from 0.40V to 3.35V through VSETx pins and I2C adjustable in 1.25mV steps
- Five selectable I2C addresses through VSETx pins
- Adjustable external compensation for wide output capacitor range and optimized transient response
- Designed for low EMI requirements
- No bond wire package
- Internal input capacitors
- Simplified layout through parallel input path
- Optional synchronization to external clock or spread-spectrum operation
- Power save mode or forced-PWM operation
- Precise enable input threshold
- Power-good output with window comparator
- Active output discharge
- Excellent thermal performance
- 4.5mm × 6.8mm QFN package with 0.5mm pitch
- 77mm2 design size
The TPSM8287A1xM is a family of pin-to-pin, step-down, DC/DC power modules with differential remote sensing and I2C interface. The power modules integrate a synchronous step-down converter, an inductor and input capacitors to simplify design, reduce external components, and save PCB area. The low-profile and compact design is designed for assembly by standard surface mount equipment. The TPSM8287A1xM family implements an enhanced control scheme that supports fast transients. The TPSM8287A1xM can operate in fixed-frequency or power save mode. The remote sensing feature optimizes voltage regulation at the point-of-load and the device achieves ±1.0% DC voltage accuracy over the entire temperature range. The devices can operate in stacked, paralleled mode to deliver higher output currents or to spread the power dissipation across multiple devices. The I2C-compatible interface offers several control, monitoring and warning features. The start-up voltage is selectable through the VSETx pins to allow a power-up without an active I2C communication.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPSM8287A1xM 2.7V to 6V Input, 12A and 15A, Parallelable Step-Down Power Module With I2 C Interface, Remote Sense, and –55°C Operation datasheet | PDF | HTML | 2024/08/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 병렬 가능, I²C 인터페이스, 원격 감지 6A 스텝다운 모듈
TPSM8287A06BAS 평가 모듈(EVM)은 4.5mm × 6.8mm x 1.8mm 오버몰딩 쿼드 플랫팩 무연(QFN) 패키지의 I²C 인터페이스, 원격 감지 및 주파수 동기화를 지원하는 6A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM8287A06의 평가를 용이하게 합니다. EVM은 2.7V~6V의 입력 전압에서 0.4V에서 3.35V 사이의 1%의 정확도를 가진 조정 가능한 출력 전압을 제공합니다.
TPSM8287A06은 FPGA, ASIC, DDR 메모리, 광학 모듈, 스토리지, 테스트 및 측정용 코어 공급 장치와 같은 (...)
TPSM8287A10BAHEVM — TPSM8287A10 평가 모듈
TPSM8287A12BBSEVM — 원격 감지 12A 스텝다운 모듈이 있는 병렬 가능한 I²C 인터페이스용 TPSM8287A12 평가 모듈
TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 평가 모듈
TPSM8287A15BBHEVM 평가 모듈(EVM)은 4.5mm × 6.8mm x 4mm 오버몰딩 QFN 패키지의 I²C 인터페이스, 원격 감지 및 주파수 동기화를 지원하는 15A 핀 대 핀 호환 스텝다운 전원 모듈인 TPSM8287A15의 평가를 지원합니다. EVM은 2.7V~6V의 입력 전압에서 0.4V에서 3.35V 사이의 1%의 정확도를 가진 조정 가능한 출력 전압을 제공합니다. TPSM8287A15는 FPGA, ASIC, DDR 메모리, 광학 모듈, 스토리지, 테스트 및 측정용 코어 공급 장치와 같은 애플리케이션 및 기타 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| B3QFN (RDW) | 39 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치