TPSM82903
- High efficiency for wide duty cycle and load range
- IQ: 4-µA typical
- 62-mΩ high-side and 22-mΩ low-side RDS(ON)
- 3-mm × 2.8-mm × 1.6-mm MicroSiP™ package
- Up to 3-A continuous output current
- ±0.9% feedback voltage accuracy across temp (–40°C to 125°C)
- Configurable output voltage options:
- VFB external divider: 0.6 V to 5.5 V
- VSET internal divider: 16 options between 0.4 V and 5.5 V
- DCS-Control topology with 100% mode
- Flexibility through MODE/S-CONF pin
- 2.5-MHz or 1.0-MHz switching frequency
- Forced PWM or auto (PFM) power save mode with dynamic mode change option
- Automatic efficiency enhancement (AEE)
- Output discharge on/off
- Highly flexible and easy to use
- Optimized pinout for single-layer routing
- Precise enable input
- Power-good output
- Adjustable soft start and tracking
- No external bootstrap capacitor required
- Create a custom design using the TPSM82903 using the WEBENCH Power Designer
The TPSM82903 is a highly efficient, small, and flexible synchronous step-down DC-DC converter MicroSiP package module that is easy to use. A selectable switching frequency of 2.5 MHz or 1.0 MHz allows the use of small components and provides fast transient response. The device supports high VOUT accuracy of ± 1% with the DCS-Control topology. The wide input voltage range of 3 V to 17 V supports a variety of nominal inputs, like 12-V supply rails, single-cell or multi-cell Li-Ion, and 5-V or 3.3-V rails.
The TPSM82903 can automatically enter power save mode (if auto PFM/PWM is selected) at light loads to maintain high efficiency. Additionally, to provide high efficiency at very small loads, the device has a low typical quiescent current of 4 µA. AEE, if enabled, provides high efficiency across VIN, VOUT, and load current. The device includes a MODE/Smart-CONF input to set the internal/external divider, switching frequency, output voltage discharge, and automatic power save mode or forced PWM operation.
The device is available in small 11-pin MicroSiP package measuring 3.0 mm × 2.8 mm × 1.6 mm with an integrated 1-µH inductor.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPSM82903, 3-A, 3-V to 17-V, High Efficiency and Low IQ Buck Converter Module in a MicroSiPTM Package with an Integrated Inductor datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/11/10 |
Certificate | TPSM82903EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023/11/21 | ||
Application brief | Solving Power Design Challenges in Medical Imaging Applications | PDF | HTML | 2023/07/12 | |
Design guide | High-Power Density 17-V, 3-A Buck Converter Module Reference Design | PDF | HTML | 2022/08/18 | |
Certificate | TPSM82903EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/04/01 | ||
Application note | Detailed Comparison Between TPSM82903 and TPS82130 | PDF | HTML | 2022/03/31 | |
User guide | TPSM8290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022/03/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPSM82903EVM — 통합 인덕터가 포함된 TPSM82903 평가 모듈 3V~17V 입력, 3A, 저 IQ 벅 컨버터
TPSM82903EVM 평가 모듈(EVM)은 통합 인덕터를 지원하는 소형 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 패키지로 TPSM82903 벅 컨버터 모듈을 평가할 수 있습니다. EVM은 3V~17V 입력 전압에서 1.2V 출력 전압을 출력합니다. TPSM82903은 공장 및 건물 자동화, IP 네트워크 카메라, 산업용 PC, 데이터 센터 스위치, 서보 드라이브, 모바일 및 임베디드 컴퓨팅 및 12V의 입력 전압을 지원하는 모든 애플리케이션 또는 1셀~4셀 리튬 배터리 팩 등 다양한 산업용, 엔터프라이즈 및 개인용 (...)
TIDA-010255 — 로봇 및 서보 드라이브를 위한 230VAC, 2kW 3상 GaN 인버터 레퍼런스 설계
TIDA-050055 — 일체형 인덕터가 있는 고전력 밀도 17V, 3A 벅 컨버터 모듈 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
uSIP (SIS) | 11 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치