TRPGR30ATGC
- Best-in-Class Performance Through Patented HDX Technology
- Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
- 80-Bit UID (64-Bit ID, 16-Bit CRC)
- Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials
Texas Instruments' 12-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784 and ISO/IEC 11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Before delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing to provide the high quality customers have come to expect from TI.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRPGR30ATGC 12-mm Low-Frequency Glass-Encapsulated Transponder, Read Only datasheet | PDF | HTML | 2014/08/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
개발 키트
MRD2EVM — Microreader LF 134kHz HDX RFID 평가 키트
마이크로리더 평가 보드(RI-STU-MRD2)는 완전한 USB 기반 리더 모듈로, 프로덕션 단계 이후에 TI의 저주파(LF), 하프 듀플렉스(HDX) 및 고급 트랜스폰더와 통신하여 프로그래밍하고 튜닝할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어를 제공합니다. USB 리더-라이터 스틱에는 RI-STU-MRD2 DIL 모듈이 포함되어 있습니다. 이 모듈은 안테나 기반 보드에 장착되며 USB 커넥터와 엄선된 TI HDX LF 트랜스폰더가 제공됩니다. RI-STU-MRD2는 RS232 기반 RISTU- MRD1 리더 모듈과 역호환이 가능합니다.
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
RFIDGSUB (TGC) | — |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치