TRS3386E
- VL Pin for Compatibility With Mixed-Voltage Systems
Down to 2.5 V on Logic Side - Enhanced ESD Protection on RIN Inputs and DOUT Outputs
- ±15-kV Human-Body Model
- ±15-kV IEC 61000-4-2, Air-Gap Discharge
- ±8-kV IEC 61000-4-2, Contact Discharge
- Low 300-µA Supply Current
- Specified 250-kbps Data Rate
- 1-µA Low-Power Shutdown
- Meets EIA/TIA-232 Specifications Down to 3 V
- Designed to be Interchangeable With Industry Standard ’3386 Devices
- APPLICATIONS
- Hand-Held Equipment
- PDAs
- Cell Phones
- Battery-Powered Equipment
- Data Cables
The TRS3386E is a three-driver and two-receiver RS-232 interface device, with split supply pins for mixed-signal operations. All RS-232 inputs and outputs are protected to ±15 kV using the IEC 61000-4-2 Air-Gap Discharge method, ±8 kV using the IEC 61000-4-2 Contact Discharge method, and ±15 kV using the Human-Body Model.
The charge pump requires only four small 0.1-µF capacitors for operation from a 3.3-V supply. The TRS3386E is capable of running at data rates up to 250 kbps, while maintaining RS-232-compliant output levels.
The TRS3386E has a unique VL pin that allows operation in mixed-logic voltage systems. Both driver in (DIN) and receiver out (ROUT) logic levels are pin programmable through the VL pin. The TRS3386E is available in a space-saving thin shrink small-outline package (TSSOP).
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | RS-232 Transceiver With Split Supply Pin For Logic Side, TRS3386E datasheet (Rev. C) | 2011/03/31 | |
| Technical article | How the RS-232 transceiver’s regulated charge-pump circuitry works | PDF | HTML | 2018/06/28 | |
| Application note | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
| Application note | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007/10/05 | ||
| More literature | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007/07/27 | ||
| Application note | Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) | 2002/09/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-060008 — RS-232 시그널을 RS-485 시그널로 변환하는 레퍼런스 설계
TIDA-00540 — RS-485/RS-232 다중 프로토콜 트랜시버 레퍼런스 디자인
TIDA-00225 — BeagleBone Black용 데이터 집신기 케이프
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |