데이터 시트
TRSF3232E
- Operates with 3-V to 5.5-V VCC supply
- Operates up to 1 Mbit/s
- Low supply current: 300 µA typical
- External capacitors: 4 × 0.1 µF
- Accept 5-V logic input with 3.3-V supply
- Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
- ESD protection for RS-232 pins
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±15-kV IEC 61000-4-2 air-gap discharge
- ±8-kV IEC 61000-4-2 contact discharge
- Available in near chip scale QFN (3mmx3mm) package (85% smaller than SOIC-16)
The TRSF3232E consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). This device provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The TRSF3232E operates at data signaling rates up to 1 Mbit/s and a driver output slew rate of 14 V/µs to 150 V/µs.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRSF3232E 3-V TO 5.5-V Two-Channel RS-232 1-Mbit/s Line Driver and Recieverwith ±15-kV IEC ESD Protection in Small Package datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/06/22 |
EVM User's guide | TRS3232RGT EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020/04/17 | |
Application note | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
Application note | Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B) | 2013/04/26 | ||
Application note | Removing Ground Noise in Data Transmission Systems | 2007/10/05 | ||
More literature | RS-232 IEC ESD-Protected Devices From TI (Rev. A) | 2007/07/27 | ||
Application note | Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A) | 2002/09/19 | ||
Application note | Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A) | 2000/09/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TRS3232RGTEVM — ESD 보호를 지원하는 TRS3232EIRGT 멀티 채널 RS-232 라인 드라이버/리시버 평가 모듈
This evaluation module is used to evaluate the TRS3232E with RGT package. All signals are available through headers and test points. The charge pump output V+ and V- are accessible too. The board interfaces data and control CMOS logic levels on the terminal block to RS-232 levels supporting data (...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-060008 — RS-232 시그널을 RS-485 시그널로 변환하는 레퍼런스 설계
This reference design provides a circuit of converting RS-232 signaling to RS-485 signaling. This allows for long-distance communication, since the range supported by RS-232 is normally less than 50 feet while the range for RS-485's can exceed 1000 feet. The design implements bidirectional (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.