TSC2200
- 4-WIRE TOUCH SCREEN INTERFACE AND 4-BY-4 KEYPAD INTERFACE
- RATIOMETRIC CONVERSION
- SINGLE 2.7V TO 3.6V SUPPLY
- SERIAL INTERFACE
- INTERNAL DETECTION OF SCREEN TOUCH AND KEYPAD
- PROGRAMMABLE 8-,10-,OR 12-BIT RESOLUTION
- PROGRAMMABLE SAMPLING RATES
- DIRECT BATTERY MEASUREMENT (0.5V to 6V)
- ON-CHIP TEMPERATURE MEASUREMENT
- TOUCH-PRESSURE MEASUREMENT
- FULL POWER-DOWN CONTROL
- TSSOP-28 PACKAGE AND QFN-32 PACKAGES
- APPLICATIONS
- PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
- CELLULAR PHONES
- MP3 PLAYERS
SPI is a registered trademark of Motorola.
US Patent No. 624639.
The TSC2200 is a complete PDA analog interface circuit. It contains a complete 12-bit, Analog-to-Digital (A/D) resistive touch screen converter including drivers, the control to measure touch pressure, keyboard controller, and an 8-bit Digital-to-Analog (D/A) converter output for LCD contrast control. The TSC2200 interfaces to the host controller through a standard SPI serial interface. The TSC2200 offers programmable resolution and sampling rates from 8- to 12-bits and up to 125kHz to accommodate different screen sizes.
The TSC2200 also offers two battery-measurement inputs capable of reading battery voltages up to 6V, while operating at only 2.7V. It also has an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution. The TSC2200 is available in a TSSOP-28 and a QFN-32 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TSC2200: PDA Analog Interface Circuit datasheet (Rev. F) | 2004/04/16 | |
* | Errata | PDA Analog Interface Circuit Silicon Errata | 2003/02/12 | |
Application note | Programming Sequences and Tips for TSC2000/2200/230x Applications | 2004/03/08 | ||
Application note | Applying the Current DAC on the TSC2000, TSC2200, TSC2300, and TSC2301 Touch Scr | 2003/06/13 | ||
Application note | Windows CE Touch and Keypad Device Drivers for the TSC2200 | 2002/03/19 | ||
User guide | TSC2200: Touch Screen Controller Evaluation Module | 2002/01/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.