TUSB1106-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Compatible With Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0
- Transmit and Receive Serial Data at Both Full-Speed (12-Mbit/s)
and Low-Speed (1.5-Mbit/s) Data Rates - Integrated Bypassable 5-V to 3.3-V Voltage Regulator for
Powering Via USB VBUS - VBUS Disconnection Indication Through VP
and VM - Used as USB Device Transceiver or USB Host Transceiver
- Stable RCV Output During SE0 Condition
- Two Single-Ended Receivers With Hysteresis
- Low-Power Operation, Ideal for Portable Equipment
- Support I/O Voltage Range From 1.65 V to 3.6 V
- Available in a Thin Shrink Small-Outline Package [TSSOP (PW)]
The TUSB1106-Q1 universal serial bus (USB) transceiver is compliant with the Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0. This device can transmit and receive serial data at both full-speed (12-Mbit/s) and low-speed (1.5-Mbit/s) data rates. The TUSB1106-Q1 can be used as USB device transceiver or USB host transceiver.
The device allows USB application-specific ICs (ASICs) and programmable logic devices (PLDs), with power-supply voltages from 1.65 V to 3.6 V, to interface with the physical layer (PHY) of the universal serial bus. It has an integrated 5-V to 3.3-V voltage regulator for direct powering via the USB supply VBUS.
The TUSB1106-Q1 allows only differential input mode and is available in a PW package.
The TUSB1106-Q1 is ideal for portable electronic devices such as mobile phones, personal digital assistants, information appliances, and digital still cameras.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Advanced Universal Serial Bus Transcievers datasheet | 2011/08/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치