TUSB211
- Compatible with USB 2.0, OTG 2.0 and BC 1.2
- Support for LS, FS, HS signaling
- Active Power Consumption of 55 mW (Typical) with 3.3-V Single Supply
- Selectable Signal Gain Via External Pulldown Resistor
- Does Not Break DP, DM Trace
- Scalable Solution – Daisy Chain Device for High Loss Applications
- Compact 1.6 mm x 1.6 mm QFN Package
The TUSB211 is a USB High-Speed (HS) signal conditioner, designed to compensate for ISI signal loss in a transmission channel.
The device has a patent-pending design which is agnostic to USB Low Speed (LS) and Full Speed (FS) signals. LS and FS signal characteristics are unaffected by the TUSB211. HS signals are compensated.
Programmable signal gain permits fine tuning device performance to optimize High Speed signals at the connector. This helps to pass USB High Speed electrical compliance tests.
The footprint of TUSB211 does not break the continuity of the DP/DM signal path. This permits risk free system design of a complete USB channel.
In addition, TUSB211 is compatible with the USB On-The-Go (OTG) and Battery Charging (BC) protocols
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
3220DFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 MUX를 지원하는 Type-C 하향 포트 컨트롤러와 평가 모듈
3220UFP-DGLEVM — HD3SS3220 SuperSpeed 2:1 MUX를 지원하는 Type-C Up 방향 포트 컨트롤러 평가 모듈
TUSB211PICO-EVM — 전송 채널 ISI 신호 EVM 보상 TUSB211 고속 신호 조절기
TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 리드라이버 2:1 MUX 평가 모듈
USB-REDRIVER-EVM — USB 2.0 및 USB 3.0 리드라이버 평가 모듈
이 USB 2.0, USB 3.0 리드라이버 동글 설계는 호스트 USB에 직접 연결하고, 고속 또는 SuperSpeed 신호를 다운스트림 포트로 재구동하여 SuperSpeed 또는 고속 장치에 긴 케이블 연결을 지원합니다. 동글은 호스트가 제공하는 VBUS 핀에서 전원을 공급하며 VBUS를 다운스트림 포트로 전달하여 연결된 장치에 전원을 공급합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00891 — UFP 컨트롤러를 제공하는 USB Type-C Plug ~ Type-A SuperSpeed 먹스 레퍼런스 디자인
TIDA-00890 — DFP 컨트롤러를 제공하는 USB Type-A Plug - Type-C SuperSpeed 먹스 레퍼런스 디자인
TIDA-00728 — 전면 포트 USB Type-C 확장기 레퍼런스 디자인
TIDA-00625 — USB 2.0, USB 3.0 리드라이버 동글 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치