TXS0104E
- No direction-control signal needed
- Maximum data rates:
- 24Mbps (push pull)
- 2Mbps (open drain)
- Available in the Texas Instruments NanoFree™ package
- 1.65 V to 3.6 V on A port and 2.3 V to 5.5 V on B port (V CCA ≤ V CCB)
- No power-supply sequencing required – V CCA or V CCB can be ramped first
- Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, class II
- ESD protection exceeds JESD 22:
- A port:
- 2000-V Human-Body Model (A114-B)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- B port:
- 15-kV Human-Body Model (A114-B)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
- A port:
- IEC 61000-4-2 ESD (B port):
- ±8-kV contact discharge
- ±10-kV air-gap discharge
This 4-bit non-inverting translator uses two separate configurable power-supply rails. The A port is designed to track V CCA. V CCA accepts any supply voltage from 1.65 V to 3.6 V. V CCA must be less than or equal to V CCB. The B port is designed to track V CCB. V CCB accepts any supply voltage from 2.3 V to 5.5 V. This allows for low-voltage bidirectional translation between any of the 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V voltage nodes.
When the output-enable (OE) input is low, all outputs are placed in the high-impedance state.
The TXS0104E is designed so that the OE input circuit is supplied by V CCA.
For the high-impedance state during power up or power down, tie OE to GND through a pull-down resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing capability of the driver.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈
14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.
CC256XMS432BTBLESW — MSP432 MCU의 TI 듀얼 모드 Bluetooth 스택
TIDA-00403 — TLV320AIC3268 miniDSP 코덱을 사용한 초음파 거리 측정 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZT) | 12 | Ultra Librarian |
NFBGA (NMN) | 12 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
UQFN (RUT) | 12 | Ultra Librarian |
VQFN (RGY) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치