인터페이스 RS-232 트랜시버

UA9636A

활성

회전율을 조정할 수 있는 듀얼 라인 드라이버

제품 상세 정보

Drivers per package 2 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 12 Data rate (max) (Mbps) 0.007 Main supply voltage (nom) (V) 12 ESD HBM (kV) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 5.4
Drivers per package 2 Receivers per package 0 Logic voltage (min) (V) 12 Data rate (max) (Mbps) 0.007 Main supply voltage (nom) (V) 12 ESD HBM (kV) 0 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Vout (typ) (V) 5.4
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI Standards EIA/TIA-423-B and -232-E and ITU Recommendations V.10 and V.28
  • Output Slew Rate Control
  • Output Short-Circuit-Current Limiting
  • Wide Supply Voltage Range
  • 8-Pin Package
  • Designed to Be Interchangeable With National DS9636A
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI Standards EIA/TIA-423-B and -232-E and ITU Recommendations V.10 and V.28
  • Output Slew Rate Control
  • Output Short-Circuit-Current Limiting
  • Wide Supply Voltage Range
  • 8-Pin Package
  • Designed to Be Interchangeable With National DS9636A

The uA9636AC is a dual, single-ended line driver designed to meet ANSI Standards EIA/TIA-423-B and EIA/TIA-232-E and ITU Recommendations V.10 and V.28. The slew rates of both amplifiers are controlled by a single external resistor, R(WS), connected between the wave-shape-control (W-S) terminal and GND. Output current limiting is provided. Inputs are compatible with TTL and CMOS and are diode protected against negative transients. This device operates from ±12 V and is supplied in an 8-pin package.

The uA9636AC is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The uA9636AC is a dual, single-ended line driver designed to meet ANSI Standards EIA/TIA-423-B and EIA/TIA-232-E and ITU Recommendations V.10 and V.28. The slew rates of both amplifiers are controlled by a single external resistor, R(WS), connected between the wave-shape-control (W-S) terminal and GND. Output current limiting is provided. Inputs are compatible with TTL and CMOS and are diode protected against negative transients. This device operates from ±12 V and is supplied in an 8-pin package.

The uA9636AC is characterized for operation from 0°C to 70°C.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TRS3232E 활성 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버 Faster data rate, improved IEC ESD and wider operating temperature range

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet Dual Line Driver With Adjustable Slew Rate datasheet (Rev. B) 1995/05/01

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian