20-pin (FK) package image

UC1834L883B 활성

고효율 선형 레귤레이터

활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
다음과 동일: UC1834L883B.A, 5962-87742012A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

TPS7A1901DRBR 활성 450mA, 40V, 저 IQ, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-87742012A 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
UC1834L883B.A 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SnPb
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UC1834 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 LCCC (FK) | 20
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE

UC1834의 주요 특징

  • Minimum VIN - VOUT Less Than 0.5V At 5A Load With External Pass Device
  • Equally Usable For Either Positive or Negative Regulator Design
  • Adjustable Low Threshold Current Sense Amplifier
  • Under And Over-Voltage Fault Alert With Programmable Delay
  • Over-Voltage Fault Latch With 100mA Crowbar Drive Output

UC1834에 대한 설명

The UC1834 family of integrated circuits is optimized for the design of low input-output differential linear regulators. A high gain amplifier and 200mA sink or source drive outputs facilitate high output current designs which use an external pass device. With both positive and negative precision references, either polarity of regulator can be implemented. A current sense amplifier with a low, adjustable, threshold can be used to sense and limit currents in either the positive or negative supply lines.

In addition, this series of parts has a fault monitoring circuit which senses both under and over-voltage fault conditions. After a user defined delay for transient rejection, this circuitry provides a fault alert output for either fault condition. In the over-voltage case, a 100mA crowbar output is activated. An over-voltage latch will maintain the crowbar output and can be used to shutdown the driver outputs. System control to the device can be accommodated at a single input which will act as both a supply reset and remote shutdown terminal. These die are protected against excessive power dissipation by an internal thermal shutdown function.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

5962-87742012A 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
UC1834L883B.A 활성 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
패키지 수량 | 캐리어 55 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기