5-pin (KC) package image

UC282T-ADJ 활성

-40°C~100°C 작동 온도와 역전류 방지 기능을 지원하는 3A, 초저손실 전압 레귤레이터

다음과 동일: UC282T-ADJ.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 유사한 기능.

TPS7A8401ARGRR 활성 전원 양호를 지원하는 3A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실 전압 레귤레이터 Alternative product with adjustable output, better accuracy and ultra-low noise

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 Sn
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UC282 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 TO-220 (KC) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 100
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

UC282의 주요 특징

  • Fast Transient Response
  • 10-mA to 3-A Load Current
  • Short Circuit Protection
  • Maximum Dropout of 450-mV at 3-A Load Current
  • Separate Bias and VIN Pins
  • Available in Adjustable or Fixed-Output Voltages
  • 5-Pin Package Allows Kelvin Sensing of Load Voltage
  • Reverse Current Protection

All trademarks are the property of their respective owners.

UC282에 대한 설명

The UC382 is a low-dropout-linear regulator providing a quick response to fast load changes. Combined with its precision on-board reference, the UC382 excels at driving GTL and BTL buses. Due to its fast response to load transients, the total capacitance required to decouple the regulator's output can be significantly decreased when compared to standard LDO linear regulators.

Dropout voltage (VIN to VOUT) is only 450 mV maximum at 100°C and 350 mV typical at 3-A load.

The onboard bandgap reference is stable with temperature and scaled for a 1.2-V input to the internal-power amplifier. The UC382 is available in fixed-output voltages of 1.5 V, 2.1 V, or 2.5 V. The output voltage of the adjustable version can be set with two external resistors. If the external resistors are omitted, the output voltage defaults to 1.2 V.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기