28-pin (DW) package image

UC3625DW 활성

0°C~+70°C 애플리케이션용 3상 센서드 사다리꼴 제어 BLDC 게이트 드라이버

다음과 동일: UC3625DW.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 유사한 기능.

DRV8306HRSMR 활성 40V 최대 센서드 사다리꼴 제어, 3상 BLDC 스마트 게이트 드라이버

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC3625DWTR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 UC3625 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 28
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 20 | TUBE

UC3625의 주요 특징

  • Drives Power MOSFETs or Power Darlingtons Directly
  • 50-V Open Collector High-Side Drivers
  • Latched Soft Start
  • High-Speed Current-Sense Amplifier with Ideal Diode
  • Pulse-by-Pulse and Average Current Sensing
  • Over-Voltage and Under-Voltage Protection
  • Direction Latch for Safe Direction Reversal
  • Tachometer
  • Trimmed Reference Sources 30 mA
  • Programmable Cross-Conduction Protection
  • Two-Quadrant and Four-Quadrant Operation

UC3625에 대한 설명

The UC3625 family of motorcontroller devices integrate most of the functions required for high-performance brushless dc-motor control into one package. When coupled with external power MOSFETs or Darlingtons, these devices perform fixed-frequency PWM motor control in either voltage or current mode while implementing closed-loop speed control and braking with smart noise rejection, safe direction reversal, and cross–conduction protection.

Although specified for operation from power supplies between 10 V and 18 V, the UC1625 controls higher voltage power devices with external level-shifting components. The UC1625 contains fast, high-current push-pull drivers for low-side power devices and 50-V open-collector outputs for high-side power devices or level-shifting circuitry.

The UC1625 is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to +125°C, while the UC2625 is characterized from –40°C to +105°C and the UC3625 is characterized from 0°C to +70°C. (Note: ESD Protection to 2 kV)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UC3625DWTR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기