전력 관리 AC/DC 스위칭 레귤레이터 AC/DC 컨트롤러

UC3823A

활성

9.2V/8.4V UVLO 및 100% 듀티 사이클, 0C~70C를 지원하는 30V, 2A 이중 종단 1MHz PWM 컨트롤러

제품 상세 정보

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Current, Voltage Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Current, Voltage Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능
TL494 활성 40V, 0.2A 300KHz PWM 컨트롤러 Supports push-pull topology

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 날짜
* Data sheet High-Speed PWM Controller datasheet (Rev. F) PDF | HTML 2022/07/14