이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
UCC21222-Q1
- Universal: dual low-side, dual high-side or half-bridge driver
- AEC Q100 qualified with:
- Device temperature grade 1
- Device HBM ESD classification level H2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Junction temperature range –40°C to 150°C
- 4A peak source, 6A peak sink output
- Common-mode transient immunity (CMTI) greater than 125V/ns
- Up to 25V VDD output drive supply
- 8V VDD UVLO
- Switching parameters:
- 33ns typical propagation delay
- 5ns maximum pulse-width distortion
- 10µs maximum VDD power-up delay
- UVLO protection for all power supplies
- Fast disable for power sequencing
The UCC21222-Q1 device is an isolated dual channel gate driver with programmable dead time and a wide temperature range. This device exhibits consistent performance and robustness under extreme temperature conditions. It is designed with 4A peak-source and 6A peak-sink current to drive power MOSFET, IGBT, and GaN transistors.
The UCC21222-Q1 device can be configured as two low-side drivers, two high-side drivers, or a half-bridge driver. A 5ns delay matching performance allows two outputs to be paralleled, doubling the drive strength for heavy load conditions without risk of internal shoot-through.
The input side is isolated from the two output drivers by a 3.0kVRMS isolation barrier, with a minimum of 125V/ns common-mode transient immunity (CMTI).
Resistor programmable dead time gives the capability to adjust dead time for system constraints to improve efficiency and prevent output overlap. Other protection features include a disable feature to shut down both outputs simultaneously when DIS is set high, an integrated deglitch filter that rejects input transients shorter than 5ns, and negative voltage handling for up to –2V spikes for 200ns on input and output pins. All supplies have UVLO protection.
![정보](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
추가 정보 요청
기능 안전 매뉴얼 및 기능 안전 FIT 비율, FMD 및 핀 FMA 보고서가 제공됩니다. 지금 요청하기
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC21220EVM-009 — UCC21220 4A, 6A 3.0kVRMS 절연 듀얼 채널 게이트 드라이버 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
PMP22650 — GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.