전력 관리 게이트 드라이버 하프 브리지 드라이버

UCC27210

활성

4A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버(8V UVLO 및 CMOS 입력 지원)

제품 상세 정보

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold Pseudo-CMOS, TTL Channel input logic CMOS Switch node voltage (V) -12 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 140 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 7 Iq (mA) 0.001 Input threshold Pseudo-CMOS, TTL Channel input logic CMOS Switch node voltage (V) -12 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration CMOS compatible, Dual, Noninverting
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRM) 8 16 mm² 4 x 4 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
UCC27200 활성 8V UVLO 및 CMOS 입력을 지원하는 120V 3A 하프 브리지 게이트 드라이버 Lower drive current of 3A
UCC27211 활성 8V UVLO 및 TTL 입력을 지원하는 4A, 120V 하프 브리지 게이트 드라이버 TTL input version
UCC27289 활성 8V UVLO 및 활성화 옵션을 지원하는 120V 3A 하프 브리지 게이트 드라이버 Lower drive current of 3A