6-pin (DBV) package image

UCC27532DBVR 활성

8V UVLO, 35V VDD, CMOS 입력 및 분할 출력을 지원하는 2.5A/5A 단일 채널 게이트 드라이버

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: UCC27532DBVR.B, UCC27532DBVR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27532DBVT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 140
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

UCC27532의 주요 특징

  • Low cost gate driver (offering optimal solution for driving FET and IGBTs)
  • Superior replacement to discrete transistor pair drive (providing easy interface with controller)
  • CMOS compatible input logic threshold (becomes fixed at VDD above 18V)
  • Split outputs allow separate turn-on and turn-off tuning
  • Enable with fixed TTL compatible threshold
  • High 2.5A source and 5A sink peak drive currents at 18V VDD
  • Wide VDD range from 10V up to 35V
  • Input pins capable of withstanding up to -5V DC below ground
  • Output held low when inputs are floating or during VDD UVLO
  • Fast propagation delays (17ns typical)
  • Fast rise and fall times (15ns and 7ns typical with 1800pF load)
  • Under Voltage Lockout (UVLO)
  • Used as a high-side or low-side driver (if designed with proper bias and signal isolation)
  • Low cost, space saving 6-pin DBV (SOT-23) package
  • Operating temperature range of -40°C to 140°C

UCC27532에 대한 설명

The UCC27532 is a single-channel, high-speed, gate driver capable of effectively driving MOSFET and IGBT power switches by up to 2.5A source and 5A sink (asymmetrical drive) peak current. Strong sink capability in asymmetrical drive boosts immunity against parasitic Miller turn-on effect. The UCC27532 device also features a split-output configuration where the gate-drive current is sourced through OUTH pin and sunk through OUTL pin. This pin arrangement allows the user to apply independent turn-on and turn-off resistors to the OUTH and OUTL pins respectively and easily control the switching slew rates.

The driver has rail-to-rail drive capability and extremely small propagation delay typically 17ns.

The UCC27532DBV has CMOS input threshold centered 55% rise and 45% fall in regards of VDD at VDD below or equal 18V. When VDD is above 18V, the input threshold remains fixed at its maximum level.

The driver has EN pin with fixed TTL compatible threshold. EN is internally pulled up; pulling EN low disables driver, while leaving it open provides normal operation. The EN pin can be used as an additional input with the same performance as the IN pin.

Leaving the input pin of driver open holds the output low. The logic behavior of the driver is shown in the application diagram, timing diagram and input and output logic truth table.

Internal circuitry on VDD pin provides an under voltage lockout function that holds output low until VDD supply voltage is within operating range.

The UCC27532 driver is offered in a 6-pin standard SOT-23 (DBV) package. The device operates over wide temperature range of -40°C to 140°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC27532DBVT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기