XTR112

활성

센서 여자(2 x 250µA) 및 선형화를 지원하는 4~20mA 전류 트랜스미터

제품 상세 정보

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
XTR105 활성 센서 여자 및 선형화를 지원하는 4~20mA 전류 트랜스미터 2 800uA current sources instead of 250uA current sources.
비교 대상 장치와 유사한 기능
XTR108 활성 신호 컨디셔닝 기능으로 프로그래밍이 가능한 4-20mA, 2회선 트랜스미터 'Smart' This device offers a sub-regulator (5-V), dual programable current sources, autozeroed PGA, 6-channel mux, linearization circuitry, and SPI interface.

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet 4-20mA Current Transmitters with Sensor Excitation and Linearization datasheet 2000/09/27