BZX84C27V
- Total power dissipation: 250mW (max)
- Low I/O capacitance: 80pF (max)
- Low leakage current: 0.6µA (max)
- Tolerance: ±5%
- Temperature range: -55°C to +150°C
- Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
The BZX84Cx is a family of voltage regulating diodes in a SOT-23 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 8.2V to 39V.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
ESDEVM — ESD 評估模組
靜電敏感裝置 (ESD) 評估模組 (EVM) 是我們大多數 ESD 產品組合的開發平台。此電路板配備所有傳統 ESD 元件封裝,可測試任意數量的裝置。裝置可以焊接到其相應的元件封裝上,然後進行測試。對於一般高速 ESD 二極體,會實作阻抗控制的配置以取得 S 參數並取消內嵌電路板軌跡。對於非高速 ESD 二極體,其元件封裝會包含連接至測試點的軌跡,讓您輕鬆執行 DC 測試,例如崩潰電壓、保持電壓、洩漏等。電路板配置也可以透過將訊號針腳短路到訊號所在的任何地方,讓任何裝置針腳都能輕鬆地連接到電源 (VCC) 或接地。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點