BZX84WC27V-Q1
- Total power dissipation: 360mW (max)
- Tolerance: ±5%
- Temperature range: -55°C to +150°C
- AEC-Q101 qualified
- Leaded package used for automatic optical inspection (AOI)
The BZX84WCx-Q1 is a family of voltage regulating diodes in a SC-70 package. The diodes are available in Zener voltages ranging from 5.6V to 39V.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BZX84WCx-Q1 Zener Voltage Regulator Diodes in SC-70 datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 12月 11日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
ESDEVM — 適用於 ESD 二極體封裝的通用評估模組,包括 0402、0201等
靜電敏感裝置 (ESD) 評估模組 (EVM) 是我們大多數 ESD 產品組合的開發平台。此電路板配備所有傳統 ESD 元件封裝,可測試任意數量的裝置。裝置可以焊接到其相應的元件封裝上,然後進行測試。對於一般高速 ESD 二極體,會實作阻抗控制的配置以取得 S 參數並取消內嵌電路板軌跡。對於非高速 ESD 二極體,其元件封裝會包含連接至測試點的軌跡,讓您輕鬆執行 DC 測試,例如崩潰電壓、保持電壓、洩漏等。電路板配置也可以透過將訊號針腳短路到訊號所在的任何地方,讓任何裝置針腳都能輕鬆地連接到電源 (VCC) 或接地。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。