CD74HCT4066-Q1
- Qualified for automotive applications
- Low ON resistance:
- 25Ω typical (V CC = 4.5V)
- Fast switching and propagation speeds
- Low OFF leakage current
- Wide operating temperature range: −40°C to 125°C
- Direct LSTTL input logic compatibility: VIL = 0.8V maximum, VIH = 2V minimum
- CMOS input compatibility: I I ≤ 1µA at VOL, VOH
The CD74HCT4066-Q1 contains four independent digitally controlled analog switches that use silicon-gate CMOS technology to achieve operation speeds similar to LSTTL, with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits.
These switches feature the characteristic linear ON resistance of the metal-gate CD4066B. Each switch is turned on by a high-level voltage on its control input.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 15 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
介面轉接器
LEADED-ADAPTER1 — 適用於快速測試 TI 的 5、8、10、16 及 24 針腳引線封裝的表面貼裝至 DIP 接頭適配器
EVM-LEADED1 板可用於快速測試和搭建 TI 常見的有引腳封裝 此電路板具備板上配置,可將 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面黏著封裝轉換為 100mil DIP 排針。
使用指南: PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。