ISO6441
- Up to 100Mbps data rate
- Robust SiO2 isolation barrier:
- Wide temperature range: –40°C to 125°C
- Up to 5000VRMS isolation rating
- Up to 10.4kV surge capability
- ±100kV/µs typical CMTI
- Supply range: 2.25V to 5.5V
- Default output high (ISO644x) and low (ISO644xF) options
- Low propagation delay: 6.2ns typical at 5V
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- Low emissions
- Wide-SOIC (DW-16) Package
- Safety-Related Certifications (Planned):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 component recognition program
- IEC 62368-1, IEC 61010-1, IEC 60601-1 and GB 4943.1 certifications
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ISO644x General-Purpose, Reinforced, Quad -Channel Digital Isolators With Robust EMC datasheet | PDF | HTML | 2024年 9月 11日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
DIGI-ISO-EVM — 通用數位隔離器評估模組
DIGI-ISO-EVM 是一款評估模組 (EVM),可評估任何 TI 單通道、雙通道、三通道、四通道或六通道數位隔離器裝置,並提供五種不同封裝 - 8 接腳窄體 SOIC (D)、8 接腳寬體 SOIC (DWV)、16 接腳寬體 SOIC (DWW)、16 接腳超寬體 SOIC (DWW) 和 16 接腳 (DBQ) 封裝。EVM 具備足夠 Berg 接腳選項,可用於評估具最少外部零組件的裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點