LM324K
- Next-generation LM324B and LM2902B
- B versions are drop-in replacements for all versions of LM224, LM324, and LM2902
- Improved specifications of B version
- Supply range: 3V to 36V (B, BA versions)
- Low input offset voltage: ±2mV (BA version) / 3mV (B version)
- ESD rating: 2kV (HBM), 1.5kV (CDM)
- EMI rejection: integrated RF and EMI filter
- Low input bias current: 50nA maximum (across –40°C to +125°C)
- Common-mode input voltage range includes V–
- Input voltage differential are drivable up to the supply voltage
- For dual B versions, see LM358B and LM2904B
The LM324B and LM2902B devices are the next-generation versions of the industry-standard operational amplifiers (op amps) LM324 and LM2902, which include four high-voltage (36V) op amps.
These devices provide outstanding value for cost-sensitive applications, with features including low offset (600µV, typical), common-mode input range to ground, and high differential input voltage capability.
The LM324B and LM2902B are unity-gain stable and achieve a low offset voltage maximum of 3mV (2mV maximum for LM324BA and LM2902BA) and quiescent current of 240µA per amplifier (typical). High ESD (2kV HBM and 1.5kV CDM) and integrated EMI and RF filters enable the LM324B and LM2902B devices to be used in the most rugged, environmentally challenging applications.
The LM324B and LM2902B can drop-in replace all versions of the LM224, LM324, and LM2902 devices.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMx24, LMx24x, LMx24xx, LM2902, LM2902x, LM2902xx, LM2902xxx Quadruple Operational Amplifiers datasheet (Rev. AE) | PDF | HTML | 2025年 9月 12日 |
| E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 2017年 3月 28日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
CIRCUIT060013 — 具有 T 網路回饋電路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 具有比較器電路的高壓側電流感測
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點